Чиллер серии Flex II

55–135 кВт

Основные характеристики Flex II

  • Полностью модульная система с возможностью подключения до 6 модулей без каких-либо ограничений до 810 кВт
  • Небольшая занимаемая площадь: все модели Длина 2,4 м × ширина 1 м Предназначена для установки в стандартные служебные лифты. В этом случае нет необходимости использовать кран или вертолет для доступа к крыше.
  • Соответствие регламенту по экодизайну ENER Lot 21.  Все уровни SEER ≥ 3,8
  • Спаренные двухпозиционные спиральные компрессоры и электронные расширительные клапаны
  • Микроканальные теплообменники конденсатора, обеспечивающие небольшой объём хладагента R410A и, соответственно, экологичность и снижение затрат  
  • Усовершенствованная конструкция для оптимизации операций по техническому обслуживанию. Полный доступ ко всем компонентам
 
 
 
Основные характеристики Flex HSE (спиральные компрессоры с частотно-регулируемым приводом)
 
 
 
  • Холодопроизводительность: 45–230 кВт для одного модуля
  • Непрерывное регулирование производительности: 20–100 %
  • Модульность: 9 различных типоразмеров
  • Превосходная эффективность при частичной нагрузке
  • Сверхмалошумное исполнение (опционально)
  • Технология WFC с применением водяных насосов с инвертором (опционально)
 

Преимущества для заказчика

  • Монтаж везде и всюду 
    • Разработчик системы ОВКВ может изменять распределение веса и организацию пространства, например, на крыше здания
    • Универсальная конструкция установки ОВКВ и (или) эстетичный вид. Каждый модуль может быть установлен разными способами
    • Например, на разных углах крыши, на разных уровнях пола и т. д.
  • Непрерывная работа без остановок
  • Система поставок «точно в срок»
  • Удобство в обращении
    • Идеально подходит для зон с ограниченным доступом
    • Идеально подходит для проектов в центре города, где доступ на крышу не разрешается
    • Хороший выбор для модернизации
  • Гибкие оптимизированные инвестиции
    • Распределение инвестиций с последовательным увеличением производительности
    • Добавление модульной установки только в том случае, если требуется повышенная производительность, без штрафов за перерывы в энергоснабжении
    • Отсутствие каких-либо ограничений на любом этапе проекта без начальной планировки дополнительной мощности
    • до 6 установок мощностью до 810 кВт

Опции Flex II

  • Пароохладитель
  • Рекуперация тепла
  • Малошумные или сверхмалошумные варианты исполнения
  • Насосные агрегаты — низкое, среднее, высокое давление на выходе, с водяным баком или без него

 

Принадлежности для модульного подключения

  • FlexMaster для подключения до 6 модульных установок и управления ими
  • Комплект гидравлических патрубков для подключения одинарных модулей
  • Комплект гидравлических патрубков для подключения одинарных модулей (для гидравлических вариантов)

Установленное вспомогательное оборудование

  • Комплект для низкой температуры окружающей среды (до –10 °C)
  • Газовые манометры
  • Полнофункциональные решётки для защиты от проникновения
  • Компенсация коэффициента мощности до cos phi = 0,91
  • Электрический обогреватель панели управления с термостатом
  • Автоматическое переключение водяных насосов
  • Реле защиты от перефазировки
  • Плата последовательного интерфейса с протоколом BacNet MS/TP
  • Плата последовательного интерфейса с протоколом BacNet TCP/IP
  • Шлюз Modbus LonTalk
  • Плавный пуск
  • Источник электроэнергии без нейтрали 400 В/3-фазн.
  • Автоматические размыкатели цепи
  • Ступенчатое управление конденсацией
  • Управление конденсацией посредством регулирования переменной скорости вентилятора
  • Электронно-коммутируемые вентиляторы с высоким статическим давлением, до 100 Па
  • Диффузоры с опцией Axitop
  • Обработка теплообменника конденсатора, покрытого слоем эпоксидной антикоррозийной краски
  • Комплект морского контейнера
  • Реле расхода
  • Автоматическая подпитка водой
  • Водяной фильтр
  • Дисплей панели дистанционного управления
  • Водяные манометры
  • Комплект Victaulic
  • Резиновые или пружинные антивибрационные крепления
  • Modbus RS485
  • Электронный расширительный клапан
  • Пронумерованные провода

Контроллер FlexMaster

  • Управление установками (до 6 шт.) с одинаковой или разной производительностью (2-трубные системы)
  • Комплект гидравлического управления: управление внешним водяным насосом или водяными насосами, встроенными в каждую установку
  • Управление уставкой: регулировка в соответствии с температурой воды на входе и выходе, измеряемой датчиком
  • Последовательный интерфейс RS 485 между модульными установками и контроллером FlexMaster
  • Многоязычный интерфейс
  • Корпус из ПВХ с прозрачной дверцей, устойчивый к УФ-излучению, со степенью защиты IP 66
  • Беспотенциальные контакты для генерации общих аварийных сигналов и для активации водяного насоса
  • Назначение беспотенциальных контактов:
  • Активация системы
  • Настройка сезонных настроек с помощью внешнего сигнала
  • Возможное аварийное состояние внешнего водяного насоса(-ов)
  • Управление двойной уставкой температуры
  • Подключение системы управления зданием (BMS) по протоколу Modbus / RS485
  • Датчики на входе и выходе для главного пользователя
  • Датчик температуры наружного воздуха
  • Датчики для регулирования температуры дополнительного пользователя, например, для полной или частичной рекуперации и горячего водоснабжения (только при необходимости)

FlexMaster везде и всюду

  • Идеально подходит для подключения нескольких модульных установок Flex к одному «главному контроллеру»
  • Для увеличения мощности установки чиллера / теплового насоса
  • Для управления основными функциями и режимами работы модульных установок
  • Непрерывная работа!  В случае профилактического или корректирующего обслуживания, необходимого для одного модуля, все остальные модульные установки продолжают работать
  • Резервная мощность
    • Количество установок, обеспечивающих резервную мощность, увеличивается (например, для больниц, банков, центров обработки данных, престижных жилых домов и т. д.)
    • Для традиционных систем требуется наличие второй установки аналогичной мощности.  В модульных системах Flex такой эффект достигается добавлением модульной установки
    • Управление установками (до 6 шт.) с одинаковой или разной производительностью

 

Resources

  • Найдите своё представительство по продажам

Contact Request Form