Чиллер TraneCube™ CGB

15–50 кВт

Основные особенности

  • Спаренные спиральные компрессоры
  • Электронный расширительный клапан
  • Осевые вентиляторы с 2-ступенчатой скоростью вращения для управления конденсацией
  • Микроканальные теплообменники конденсатора
  • Паяный пластинчатый теплообменник с дифференциальным реле давления и электрическим нагревателем для защиты от замерзания
  • Микропроцессорный контроллер для управления режимом включения/выключения установки, настройки рабочего режима, настройки параметров и отображения кода ошибки
  • Электрическая панель с главным разъединителем цепи
  • Корпус и панели из оцинкованной и окрашенной стали

Преимущества для заказчика
 

  • Соответствие Европейской директиве ErP 2009/125/EC
  • Функция Dynamic Logic Control (DLC, динамическое логическое управление) регулирует разность температур воды на входе в зависимости от скорости изменения температуры. Благодаря функции DLC уменьшается число запусков компрессора, чем обеспечивается экономичность и энергосбережение.
  • Функция Dynamic Set Point (динамическая уставка) позволяет изменять уставку синхронно, чтобы всегда обеспечивать наиболее комфортные условия и максимальное энергосбережение.

Опции

  • Комплект для низкой температуры окружающей среды, в режиме охлаждения до –10 °C.
  • 3-ходовой клапан для производства горячей воды для бытовых нужд (источник питания и система управления входят в комплект)
  • Шумопоглощающие кожухи компрессора (малошумное исполнение)
  • Пускатель, обеспечивающий плавный пуск
  • Электрический обогреватель панели управления с термостатом
  • Реле защиты от перефазировки
  • Теплообменники конденсатора с электролитическим покрытием
  • Полный перечень опций находится в документации по продукции

Вспомогательное оборудование

  • Плата последовательного интерфейса с BACnetTM Протокол MS/TP или TCP/IP
  • Шлюз Modbus
  • Панель дистанционного управления
  • Плата последовательного интерфейса RS485
  • Реле расхода
  • Автоматическая подпитка водой
  • Водяной фильтр
  • Водяные/газовые манометры
  • Резиновые антивибрационные крепления
  • Автоматические размыкатели цепи
  • Электропитание без нейтрали 400 В / 3 ф / 50 Гц

Управление

  • Микропроцессорный контроллер для управления режимом включения/выключения установки, настройки рабочего режима, настройки параметров и отображения кода ошибки
  • Электронный расширительный клапан Carel 
  • Разрешение конфликтов на основе уставки — это стратегия, используемая для выбора окончательных, достоверных значений из нескольких источников ввода:
    • Внешние входы подключены через проводную сеть непосредственно к локальному контроллеру чиллера с двоичными входами низкого напряжения (Вкл./Выкл. или режим охлаждения/нагрева)
    • Внешняя уставка с аналоговыми сигналами 4–20 мА или двойная уставка с цифровым входом. В этом случае необходимо заказать контроллер установки iPRO
    • Входы BMS (опционально)  являются автоматизированными системами управления инженерным оборудования здания, которые могут взаимодействовать с контроллерами чиллеров по сетевым последовательным соединениям, включая Modbus, Lon Talk и BACNet. Последние два доступны только при использовании I-Pro.

Resources

  • Найдите своё представительство по продажам

Contact Request Form