Теплообменники SureFit

Теплообменники для любых условий применения, оборудования или марок изделий

Теплообменники SureFit™ компании Trane представляют собой подлинную продукцию OEM-изготовителей, которая способна обслуживать все ваши потребности в замене теплообменников. Теплообменники SureFit™ поставляются для широкого диапазона применений и конструкций.

  • Хладагент, вода, пар.
  • Виды материала: алюминий, медь, нержавеющая сталь, с покрытием из эпоксидной смолы.
  • Чиллеры, кондиционеры, сухие охладители, …
  • Количество контуров

Даже если конструкция оригинального теплообменника не принадлежит компании Trane, мы можем предложить теплообменник любого типа, независимо от его марки.

Сменные теплообменники SureFit™ компании Trane восстановят надёжность и эффективность в соответствии с исходными техническими характеристиками, наряду со снижением эксплуатационных расходов.

В некоторых случаях возможно даже превзойти исходные технические характеристики.

Преимущества для заказчика

Компания Trane стремится предоставить вам единый источник решений для замены теплообменников — при любом оборудовании ОВиК, от любого изготовителя. Наша система обеспечивает оперативные ценовые предложения. Имея широкую сервисную сеть, а также более 1000 наилучшим образом подготовленных инженеров и техников по обслуживанию в отрасли, компания Trane всегда готова поставлять вам змеевики Trane SureFit™ в самом срочном порядке.

Сменный теплообменник — это наиболее затратноэффективный способ, чтобы:

  • избежать незапланированных поломок,
  • снизить затраты на незапланированное техническое обслуживание,
  • восстановить исходные эксплуатационные характеристики системы HVAC (ОВКВ) в соответствии со стандартами,
  • вернуть эффективность системы и сократить затраты на электроэнергию.

 

Поиск дополнительных материалов о продукции: Litweb

Resources

  • Найдите своё представительство по продажам

Форма запроса контакта