Многотрубные установки Sintesis™ Balance CMAF

Мощность нагрева: 280-680 kW

Преимущества для заказчика

  • Экологическая рациональность
    - Технология возобновляемых источников воздуха
    - Полная утилизация и использование тепла для других целей
    - Меньший углеродный след по сравнению с технологиями использования ископаемого топлива
    - Заменяет газовый/масляный котёл в новых или существующих зданиях
  • Надёжность
    - Проверенная платформа и компоненты семейства Sintesis
    - Опыт и знания компании Trane в области проектирования изделий для охлаждения и обогрева
    - Сертификат соответствия стандартам Eurovent
  • Производительность
    - Самый высокий TER в отрасли, превышающий 8.  Другими словами, всего 1 кВт электроэнергии позволяет получить одновременное охлаждение и обогрев мощностью 8 кВт.
    - Класс А по стандарту Eurovent в режиме отпопления
  • Возможность конфигурации
    - Несколько уровней производительности, комплекты шумоизоляции, вентиляторные технологии, блоки гидравлических модулей
    - Идеально подходит для гостиничного бизнеса, здравоохранения, индустрии развлечений, офисных зданий, образования...

Основные особенности

  • Одновременное охлаждение и обогрев в течение всего года: два полностью независимых контура для воды, один из которых предназначен для охлаждённой воды, а второй — для горячей
  • Уникальная адаптивная система хладагента компании Trane оптимизирует заправку в каждой рабочей модели для обеспечения максимальных рабочих характеристик и производительности
  • Исключительные технологические карты эксплуатации — оборудование подходит для подачи горячей воды до 68 °C в любом европейском климате
  • Контроллер Tracer Symbio 800 для оптимизации производительности каждого приложения, управления алгоритмом оттайки и обеспечения превосходной защиты установки во всех режимах и при любых условиях.  Сочетается с передовым сенсорным дисплеем TD7.
  • Конденсаторы со ступенчатым теплообменником с меньшей заправкой хладагента и без ухудшения охлаждения
  • Спиральные компрессоры с технологией промежуточного нагнетательного клапана, повышающие производительность при частичной нагрузке, и с технологической картой эксплуатации
  • Многоскоростные осевые вентиляторы
  • 3 различных уровня производительности:
    • HE (Высокая производительность)
    • SE (Стандартная производительность)
    • SSE (Особый стандарт производительности)

 

Опции, устанавливаемые на заводе

  • Гидравлический модуль
    - Одиночный или сдвоенный насос с инверторным приводом или без него
    - Дополнительная буферная ёмкость с водой
  • Вентиляторы EC или AC
  • Встроенный счётчик электроэнергии
  • Несколько покрытий теплообменника

Контроллер Tracer™ Symbio800 с сенсорным дисплеем TD7

  • Оптимальная гибкость в выборе режима работы
  • Расширенный анализ требований к охлаждению и обогреву для обеспечения максимальной рекуперации энергии и эффективности     
  • Точное регулирование горячей/холодной воды на выходе
  • Удобная интеграция с системой управления холодильными станциями, включающими другие установки компании Trane, например RTAF или CGAF/CXAF
  • Легкочитаемый цветной сенсорный экран с диагональю 18 см
  • Открытые протоколы связи: BACnet® или Modbus
  • Настраиваемые предпочтения, например, для даты/времени или для единиц измерения (метрическая или британская система) и т. д.
  • Система Trane Intelligent Services (TIS) обеспечивает круглосуточное и ежедневное онлайн-управление производительностью систем ОВКВ

Поиск дополнительных материалов о продукции: Litweb

Resources

  • Найдите своё представительство по продажам

Форма запроса контакта