180 стандартных типоразмеров установок с расходом воздуха от
1000 до 140000 м3/ч: версии для эксплуатации в помещениях и вне
помещений
Тепловые характеристики корпуса: D1/L1/F9/T3/TB3
(корпус CCTA 50 мм PU); сертифицировано по стандарту Eurovent
Прочный каркас корпуса изготовлен из экструдированных
антикоррозийных алюминиевых профилей, соединённых друг с другом с
помощью нейлоновых угловых элементов с усилением из
стекловолокна
Система двойной изоляции для обеспечения
оптимальной герметичности корпуса
Специально разработанная
система крепления панелей, с помощью крепёжных элементов без
использования винтов, обеспечивающая аккуратный наружный вид
Многослойные панели толщиной 25 или 50 мм, изготовленные из
оцинкованной стали внутри и белой предварительно окрашенной стали
снаружи
Изоляция панелей, выполненная из вспененного
полиуретана, не содержащего хлорфторуглеродов (CFC)
Фильтры, установленные на самосжимаемой рельсовой системе
Змеевик теплообменника, монтируемый на направляющих для
облегчения демонтажа