Tracer™ CH 535

Устройство CH535 осуществляет регулирование температуры охлаждённой воды с помощью микропроцессорного контроллера, отслеживающего температуру воды и хладагента, а также давление хладагента.

Перед поставкой микропроцессорный контроллер монтируется на заводе, производятся все проводные подключения, конфигурирование и заводские испытания. Контроллер обеспечивает выполнение последовательности операций компрессора и вентилятора (управление нагрузкой), выявление неисправностей, диагностику и контроль.

Основные особенности

  • Защита от высокого и низкого давления хладагента
  • Управление предельной нагрузкой для ограничения нагрузки компрессора при высокой температуре обратной воды
  • Задание последовательности операций вентилятора конденсатора с автоматической циклической работой в зависимости от давления конденсации в окружающей среде
  • Регулируемый таймер для предотвращения работы компрессоров короткими циклами
  • Автоматическое опережение или задержка компрессора для стабилизации часов работы и пусков компрессора
  • Защита от переворота фазы и однофазного режима
  • Управление блокировкой по низкой температуре окружающей среды с регулируемой уставкой.
  • Встроенный последовательный порт RS485 для обеспечения взаимосвязанности с BMS (системой управления инженерным оборудованием здания)
  • Опции для протоколов связи: должны быть предусмотрены ModBus, LonTalk и BACnet

Интерфейс дисплея пользователя позволяет осуществлять управление в полностью графическом режиме с помощью пиктограмм и сенсорного экрана.

  • ЖК-дисплей, 6 клавиш навигации
  • Понятные сообщения, 15 языков
  • EXV: Электронные расширительные клапаны
  • Серийная упаковка для заказчика: внешняя уставка охлаждённой воды, ограничение максимальной производительности, аналоговый выход производительности, программируемые реле
  • Потеря заправки хладагентом (2015)
  • Настройка уставки температуры охлаждённой воды на выходе
  • Отображение температуры воды на входе и на выходе
  • Давление конденсатора в контуре
  • Давление всасывания в контуре
  • Температура окружающего воздуха
  • Температура конденсации в контуре
  • Температура всасывания в контуре

На дисплее пользователя отображаются следующие сигналы защитных устройств.

  • Обнаружение низкой температуры охлаждённой воды
  • Высокое давление хладагента
  • Потеря потока охлаждённой воды
  • Связь с внешним отключением на контуре
  • Перегрузка по току на двигателе
  • Переворот фазы / разбалансировка / однофазный режим
  • Неисправность датчика температуры воды на выходе, используемой для настройки уставки
  • Состояние компрессора (вкл./выкл.)

Поиск дополнительных материалов о продукции: Litweb

Resources

  • Найдите своё представительство по продажам

Форма запроса контакта