Менеджер холодильных станций

Полностью масштабируемая и адаптируемая система управления с детализированными информационными панелями.

Менеджер холодильных станций (Chiller Plant Manager) компании Trane — это современное решение, рекомендуемое для холодильных станций с несколькими чиллерами. Компоненты системы должны согласованно работать, чтобы обеспечить максимально комфортные условия, максимальное соответствие требованиям и наивысшую производительность. Помимо управления чиллерами, это решение позволяет управлять всеми компонентами холодильной станции и устанавливать последовательность их работы.

Преимущества

  • Снижение энергопотребления и эксплуатационных расходов достигает 20 %
  • Простое управление технико-экономическими показателями
    • Функции, например анализ тенденций, могут отслеживаться и воспроизводиться, чтобы управлять несколькими объектами
  • Улучшенная экологическая рациональность
    • Получаемые из системы данные обеспечивают способы управления воздействием на окружающую среду
  • Наглядно представленные рабочие характеристики
    • Детализированные информационные панели для точного мониторинга рабочих показателей системы и упреждающего технического обслуживания
ОСОБЕННОСТИ  НАЗНАЧЕНИЕ 
Блокировка при низких температурах окружающей среды Не допускается работа станции при температуре наружной окружающей среды ниже предварительно заданного значения
Управление восстановлением после отказа  Автоматический запуск следующего чиллера в последовательности в случае отказа одного из них
Усовершенствованный модуль управления  Обеспечивается работа только тех компонентов, которые необходимы в соответствии с нагрузкой на систему
Планирование технического обслуживания  Уведомление о необходимости проведения технического обслуживания, исходя из истекшего времени или продолжительности рабочего цикла
Дистанционное управление  Поддержка браузеров, а также приложений для планшетных компьютеров и мобильных телефонов
Дистанционная аварийная сигнализация Генерирование настраиваемых аварийных сигналов и отправка оповещений по электронной почте
Анализ тенденций  Графическое отображение основных тенденций для быстрой интерпретации; также могут генерироваться информационные панели
Оптимизация гидравлической системы Оптимизируется давление насоса, работа градирни чиллера, управление естественным охлаждением и рекуперацией тепла
Масштабируемость Решение полностью масштабируемое, чтобы обеспечить потребности самых сложных установок

Поиск дополнительных материалов о продукции: Litweb

Resources

  • Найдите своё представительство по продажам

Форма запроса контакта