Архитектура холодильной станции

Архитектура средств управления холодильной станцией Trane основана на использовании базовых высокотехнологичных компонентов. Мы используем собственные технологии управления, масштабируемые для инфраструктур холодильных станций с водяным или воздушным охлаждением.

Tracer® Системный контроллер SC+ и Synchrony™

Позволяет оптимизировать управление оборудованием без модернизации всей системы. Установка Tracer SC+ и Synchrony в систему обеспечивает гибкое и экономически эффективное решение для программирования и управления холодильными станциями, которое может быть использовано для любого оборудования ОВиК. Доступ к модулю Tracer SC/Synchrony™ может осуществляться с любого персонального компьютера, планшетного компьютера или подключённого устройства, благодаря чему не требуется использование выделенного компьютера и монитора. Поэтому управление функционированием системы можно осуществлять в любое удобное время и из любого места.

Tracer® Программируемый контроллер UC400

Tracer UC400 — это идеальное решение для тех случаев, когда требуются специальные последовательности. На заводе могут быть загружены стандартные программные приложения, которые упрощают установку на месте эксплуатации.

Tracer® Программируемый контроллер UC600

Программируемый контроллер устройств с BACnet-интерфейсом предназначен для использования с модулем Tracer™ SC и системами BACnet MS/TP сторонних производителей. Системы ввода-вывода и габариты контроллера UC600 соответствуют требованиям к средствам управления несколькими насосами, градирнями, сухими градирнями и центральными станциями.

Tracer® Цветной сенсорный дисплей TD7

Цветной сенсорный дисплей с диагональю 7 дюймов предназначен для использования как внутри помещений, так и снаружи. Это визуально интуитивное решение ускоряет и упрощает надёжное управление, обеспечиваемое Tracer UC600.

На основе BACnet®

Средства управления Tracer построены на основе открытого коммуникационного протокола BACnet®. Установив системы управления Tracer компании Trane, вы уже сегодня подготовитесь к будущей интеграции дополнительных автоматизированных систем управления оборудованием здания производства как компании Trane, так и других поставщиков.

Системы управления холодильными станциями

  • Брошюра по организации сбыта

Resources

  • Найдите своё представительство по продажам

Форма запроса контакта