Contactar o seu especialista em aluguer da Trane

Tecnologia avançada testada com Trane EaaSy

Destaques do projeto

Localização: Países Baixos

Necessidade de aluguer: trane-commercial:trane-europe/rental-needed/process-cooling

Produtos instalados: 3 chillers de parafuso arrefecidos a ar Sintesis RTAF

Capacidade de arrefecimento: 2500 kW

chiller de parafuso arrefecido a ar

Desafio

Estas instalações de fabrico modernas no norte dos Países Baixos investem continuamente em inovação e tecnologia líder da indústria. Depois de conceber um novo processo de produção para o seu desenvolvimento tecnológico mais recente, era o momento de prosseguir com a fase de teste. As instalações precisavam de expandir a capacidade de refrigeração da respetiva torre de refrigeração. Os cálculos ajudaram a determinar o requisito de capacidade de refrigeração adicional de 1500 kW.

O aluguer de refrigeração precisa e de elevada eficiência foi solicitado a um parceiro de confiança. A aplicação de tecnologia de chiller à refrigeração de processos é uma das áreas de especialização da Trane.

Solução

Os Serviços de Aluguer Trane foram convocados para esta importante colaboração. A equipa dos Países Baixos iniciou a instalação com dois  chillers de parafuso arrefecidos a ar Sintesis RTAF 205, cada um com uma potência de 750 kW. Os primeiros testes demonstraram que era necessária mais refrigeração. Um terceiro chiller RTAF 245 foi então adicionado, fornecendo 1000 kW adicionais.

Resultados

A orientação profissional oferecida pela equipa local da Trane teve resultados positivos. Com base no sucesso da primeira fase de testes, o cliente decidiu manter os três chillers durante um ano inteiro. A equipa de aluguer recomendou converter o contrato de aluguer num contrato Trane EaaSy .

Graças ao contrato Trane EaaSy, as instalações industriais avançaram com a transformação da produção. Com máxima flexibilidade e troca fácil de equipamento AVAC, o Trane EaaSy oferece custos de operação minimizados, manutenção total e cobertura de garantia.