Contactar o seu especialista em aluguer da Trane

Solução de aquecimento para fábrica de cerveja durante expansão

Destaques do projeto

Localização: Portugal

Necessidade de aluguer: trane-commercial:trane-europe/rental-needed/process-cooling

Produtos instalados: 2 bombas de calor ar-água

Capacidade de aquecimento: 650 kW

serviço de aluguer de chillers

 

Desafio

Uma importante empresa de bebidas portuguesa a realizar obras de ampliação de edifício precisava remover os tubos de vapor ligados às linhas de produção. Era necessária uma solução de aluguer temporária para fornecer água quente a 55 °C. Os padrões de fabrico de alta qualidade exigiam que fossem cumpridas especificações precisas. Os Serviços de Aluguer Trane ficaram incumbidos de realizar o projeto.

 

Solução

A equipa de aluguer local fez uma avaliação completa do local para fornecer o sistema mais adequado. Forneceu uma solução completa com duas unidades de bomba de calor de aluguer da Trane e um tanque tampão. Equipadas com a tecnologia Trane Adaptive Control™, as bombas de calor de alta eficiência garantem um controlo preciso da temperatura.

As unidades foram instaladas e colocadas em serviço de forma eficiente, fornecendo a água quente necessária a uma temperatura constante de 55 °C. A implementação rápida por parte dos técnicos especializados da Trane garantiu poucas interrupções e um tempo de inatividade mínimo.

Resultados

A equipa de aluguer local da Trane foi capaz de atender aos requisitos específicos do cliente. A nossa solução eficiente proporcionou ao fabricante a tranquilidade de saber que a sua produção estaria segura até que a linha de produção pudesse ser transferida para o novo edifício.

Com a nossa ampla gama de equipamentos de refrigeração e aquecimento para aluguer, as experientes equipas de aluguer da Trane podem ajudá-lo a manter as operações normais durante renovações ou grandes melhorias.