O novo Laboratório Europeu de Investigação e Desenvolvimento da
Trane, em Epinal, França, possui os recursos para validar o desempenho
de todo o portefólio Trane, incluindo chillers de grande capacidade,
bombas de calor ar-água e unidades a de tubagens múltiplas. Podem ser
simulados extremos de temperatura de -25 °C a +55 °C,
independentemente das condições ambiente exteriores.
As instalações de ensaio da Trane foram concebidas para servir de
centro de validação para o desenvolvimento de novos produtos. Tem a
capacidade de simular a mais vasta gama de condições de funcionamento
enfrentadas pelo equipamento AVAC.
Antes de o equipamento deixar a fábrica, o seu desempenho é
validado nas condições em que se destina a funcionar depois de ser
instalado. Os clientes da Trane podem observar o equipamento
recém-adquirido a ser testado para a sua aplicação e condições
ambiente específicas.
As instalações europeias de investigação e desenvolvimento da Trane
cumprem na totalidade as normas da indústria, o que significa que os
procedimentos, medições e condições são respeitados, de forma a
fornecer aos nossos clientes um desempenho fiável e certificado. Entre
as normas mais habitualmente utilizadas, incluem-se:
-
EN 14511: Sistemas de ar condicionado, conjuntos de
arrefecimento com líquido e bombas de calor com compressores de
acionamento elétrico para aquecimento e refrigeração - Método de
teste
-
EN 14825: Sistemas de ar condicionado, conjuntos de
arrefecimento com líquido e bombas de calor com compressores de
acionamento elétrico para aquecimento e refrigeração - Determinação
do desempenho em carga parcial e sazonal
-
ISO 3744: Acústica - Método de pressão sonora
-
ISO 9614: Acústica - Método de intensidade sonora
-
ISO 13253: Bombas ar-ar, ar condicionado e bombas de calor -
Ensaio de desempenho
-
EN 1886: Unidades de tratamento de ar - Desempenho
mecânico
Estas instalações de ensaio permitem a certificação opcional
Eurovent de chillers arrefecidos a ar acima de 600 kW.
Para além disto, e para garantir que os nossos ensaios cumprem ou
ultrapassam os requisitos de precisão, o equipamento de ensaio é
verificado pelo laboratório de metrologia da Trane com monitorização
segundo as Normas Nacionais (Cofrac).