O UniTrane™ W-Line é o ventiloconvector de parede da Trane concebido
para o maior conforto e elevado desempenho. Disponível em 4 tamanhos e
diversas configurações flexíveis, a unidade W-Line é fácil de instalar
e utilizar, tal como um ventiloconvector padrão. O design modular
permite montar válvulas de 2 ou 3 vias e uma bomba de condensados na
caixa, sem que haja qualquer impacto em termos de desempenho e área ocupada.
Graças ao design moderno e atraente, a unidade W-Line pode ser usada
numa vasta gama de aplicações de 2 tubos. Todos os tamanhos podem ser
fornecidos com motores AC padrão (WFS) ou com motores EC de baixo
consumo energético (WFE).
Versões de produto
- WFS/E: Padrão - Controlo de parede com fios
- WFS/E-IR:
Controlo remoto por infravermelhos (controlo de uma única
unidade)
- WFS/E-MB: Placa eletrónica MB, para gestão Modbus
(controlo de várias unidades)
- WFS/E-EH: Aquecedor
elétrico
- WFS/E-2V: Válvula de 2 vias instalada
- WFS/E-3V: Válvula de 3 vias instalada