UniTrane™ Harmony

Ventiloconvectores

Características principais

  • Ventiloconvector em compartimento ou oculto para instalação vertical ou horizontal
  • Motor de ventilador AC com várias velocidades ou motor de ventilador EC com modulação de velocidade montado na fábrica para se adequar aos requisitos do cliente
  • Versões de 2 tubos apenas refrigeração, 2 tubos refrigeração e aquecimento, ou 4 tubos
  • Controlos de gestão de edifícios montados e configurados com válvulas de água
  • Bases de suporte montadas na fábrica, para aplicação em pavimento
  • Difusor robusto e resiliente da grelha de ar
  • Filtro EU3 que pode ser limpo
  • Desempenhos com certificação Eurovent

Vantagens para o cliente

  • Funcionamento silencioso: elevado nível de conforto acústico
  • Baixo custo de propriedade: baixo consumo de energia
  • Design do compartimento que permite uma instalação fácil e elegante
  • A melhor filtragem, eficiência elevada e descida de pressão reduzida: os filtros eletrostáticos CleanEffects™ capturam mesmo as mais pequenas partículas micrométricas sem comprometer o desempenho da unidade

Descrição da gama

  • FCAS: Modelo de compartimento, instalação vertical, com grelha de retorno de ar dianteira, com motor de ventilador AC
  • FCAE: Modelo de compartimento, instalação vertical, com grelha de retorno de ar dianteira, com motor de ventilador EC
  • FKAS: Modelo oculto, instalação horizontal ou vertical, com motor de ventilador AC
  • FKAE: Modelo oculto, instalação horizontal ou vertical, com motor de ventilador EC
  • FVAS: Modelo de compartimento, instalação vertical, com motor de ventilador AC
  • FVAE: Modelo de compartimento, instalação vertical, com motor de ventilador EC

Opções

  • Bases de suporte da unidade montadas na fábrica para modelos FVAS/FVAE
  • Grelha de ar de retorno montada na fábrica para modelos FVAS/FVAE
  • Válvulas de água de 2 e 3 vias montadas na fábrica com atuadores térmicos ou de modulação
  • Interface de termóstato instalada na parede ou na unidade
  • Ampla escolha de capacidades de aquecedores elétricos por tamanho de unidade
  • Disponibilidade de pressão estática externa elevada
  • Lados de acesso a água e controlo na extremidade direita/esquerda
  • Aletas de alumínio revestidas com epóxi
  • Ligação de admissão de ar novo

Acessórios

  • Válvulas de ajuste
  • Bases de suporte da unidade
  • Painel posterior para instalações contra vidro
  • Aquecedor elétrico
  • Bomba de condensados auxiliar
  • Grelhas com defletores de admissão de ar novo
  • Grelhas de entrada/saída para instalações ocultas

Controlos

  • Vasta escolha de termóstatos de parede para abranger todas as aplicações de unidade autónoma
  • Controlo remoto sem fios
  • Ligação de unidades individuais ou grupos de unidades através de ligação série
  • Controlo de grupo versátil, compatível com protocolo de comunicação Modbus

Procurar mais materiais sobre produtos: Litweb

Formulário de pedido de contacto