Unidades de tubagens múltiplas CMAC Balance™

Capacidade de aquecimento: 50-880 kW

Características principais

  • Refrigeração e aquecimento simultâneos, com dois circuitos de água totalmente independentes, um para água arrefecida e outro para água quente
  • Controlo preciso da temperatura de saída da água arrefecida e quente
  • 6 modos de funcionamento diferentes disponíveis, para otimizar o desempenho de acordo com os requisitos de aplicação específicos do cliente
  • Compressores scroll DSH de elevado desempenho para um melhor SEER e ventiladores de velocidade reduzida padrão
  • Controlador inteligente Tracer™ UC800 com software topo de gama desenvolvido para unidades de tubagens múltiplas
  • De um até quatro circuitos de refrigerante com válvulas de expansão eletrónicas de precisão
  • Bobinas em forma de W para um fluxo de ar melhorado e um acesso fácil
  • Sistema de descongelação autoadaptativo patenteado que reduz o número de ciclos de descongelação em 50%
  • Evaporador de placa soldada em aço inoxidável (AISI 316) e permutador de calor de recuperação, isolado externamente, equipado com interruptor de diferencial de pressão de água e resistência elétrica para proteção anticongelação
  • Gestão inteligente das bombas para proteção contra congelação no exterior
  • 3 níveis de eficiência diferentes:
    • SE (Eficiência padrão)
    • HE (Eficiência elevada)
    • XE (Eficiência extremamente elevada)

Vantagens para o cliente

  • Solução inovadora e versátil: aquecimento e refrigeração simultâneos com uma unidade compacta
  • Elevada eficiência e o mais baixo custo de propriedade, com utilização ideal de energia renovável e recuperada
  • Sistema baseado em água para conforto superior, simples e seguro, sem refrigerante no interior do edifício

Opções instaladas de fábrica

  • Estão disponíveis diferentes kits hidráulicos incorporados com as bombas dos circuitos de arrefecimento e aquecimento de 150/250/450 kPa
  • Versões de ruído reduzido e de ruído extremamente reduzido
  • Placa série com protocolo BACNet, MS/TP ou TCP/IP, ou Modbus
  • Arrancador suave
  • Disjuntores automáticos
  • Painel de controlo do aquecedor elétrico com termóstato
  • Ventiladores EC para acumulação de pressão estática externa até 100 Pa
  • Controlo de condensação com modulação variável de velocidade do ventilador

Controlador Tracer™ UC800 com visor TD7 AdaptiView™

  • Flexibilidade ideal na escolha do modo de funcionamento
  • Avaliação avançada das necessidades de refrigeração e aquecimento para maximizar a recuperação de energia e a eficiência     
  • Controlo preciso sobre a água quente/fria de saída
  • Integração fácil com o controlo de sistema de chiller com outros chillers Trane, por exemplo RTAF ou CGAF
  • Ecrã tátil a cores de 7" polegadas de leitura fácil
  • Protocolos de comunicação abertos: BACnet® ou Modbus
  • Preferências configuráveis, por exemplo, para datas/horas ou unidades SI / IP, etc.
  • Trane Intelligent Services (TIS), com capacidade de gestão de desempenho online permanente do sistema AVAC

Procurar mais materiais sobre produtos: Litweb

Recursos

  • Localize o seu escritório de vendas 

Formulário de pedido de contacto