Características principais
- Concebido para ambientes onde o equipamento de alta tecnologia
é a principal fonte de calor e para aplicações de conforto como
escritórios e centros de dados
- Acesso frontal para
manutenção total da unidade
- Ventiladores centrífugos de
entrada dupla em aço galvanizado com lâminas curvadas para a
frente
Vantagens para o cliente
- Design compacto: poupança de espaço em salas de
instalações
- Precisão: controlo preciso da temperatura e
humidade para aplicações de qualquer tamanho
- Elevado
desempenho: o mais baixo consumo de energia. Motor do ventilador
EC
Descrição da gama
Unidade com motor AC e ventilador curvado para a frente
- JDCC: Caudal descendente de água refrigerada
- JUCC:
Caudal ascendente de água refrigerada
- JDAC: Caudal
descendente de expansão direta arrefecida a ar
- JUAC: Caudal
ascendente de expansão direta arrefecida a ar
- JDWC: Caudal
descendente de expansão direta arrefecida a água
- JUWC:
Caudal ascendente de expansão direta arrefecida a água
Unidade com motor EC e ventilador curvado para trás
- JDCV: Caudal descendente de água refrigerada
- JUCV:
Caudal ascendente de água refrigerada
- JDAV: Caudal
descendente de expansão direta arrefecida a ar
- JUAV: Caudal
ascendente de expansão direta arrefecida a ar
- JDWV: Caudal
descendente de expansão direta arrefecida a água
- JUWV:
Caudal ascendente de expansão direta arrefecida a água