CLCF Climate Changer

1000-55.000 m3/h

 

 

 

 

 

 

 

Características principais

  • Caixa sem estrutura para descidas de pressão reduzidas
  • Painéis de espuma de poliuretano injetada de 50 mm; isolamento homogéneo inerte/sem fibras
  • Cortes térmicos internos e portas de acesso ao corte térmico
  • Estrutura de base da unidade integrada em todo o perímetro
  • Design de painel estruturado numa só unidade, minimizando as juntas que introduzem caminhos de fuga de ar
  • Juntas EPDM sem uniões integradas nos painéis da porta
  • Todo o tipo de componentes disponível
  • Certificação Eurovent: Fuga de ar da caixa: L1; resistência da caixa: D1; fuga de bypass do filtro: F9; transmissão térmica: T2; fator de ponte térmica: TB2

Vantagens para o cliente

Qualidade fiável do ar interior

  • Piso inclinado de uma só peça com 4 pontos sob as secções para criar condensados promove o escoamento de líquido
  • Drenagem vertical centralizada
  • Caixa impermeável para desinfeção com produtos líquidos
  • Construção com conceito de limpeza para os requisitos de higiene mais elevados
  • Painéis interiores totalmente lisos e cantos arredondados
  • Em conformidade com VDI 6022 e DIN 1946

Desempenho superior

  • Caudal de ar de 1000 m3/h a 55.000 m3/h, controlos testados e pré-colocados em funcionamento
  • Tamanhos especiais com altura reduzida para aplicações em tetos falsos
  • Vasta gama de tecnologias de ventiladores (para a frente, para trás, de ligação) e opções de bobinas para maior flexibilidade da unidade

Custos de instalação mais baixos

  • Grampos de elevação integrados para um manuseamento mais fácil
  • Sistema de ligação rápido, único e fiável, sem ferramentas

Elevada eficiência energética

  • Opções de recuperação de energia (permutadores de calor de placas, recuperadores de calor hidráulicos) - desempenho de eficiência energética melhorado até 85%
  • Ventiladores EC
  • Classe energética A Eurovent, baixa potência específica do ventilador e baixo consumo de energia

Opções

  • Piso inclinado com 4 pontos disponível para as secções de todas as unidades em aço inoxidável 304 ou 316 (ou noutros materiais)
  • Registos Eurovent Classe 3 ou 4 EN 1751
  • Aletas das bobinas em cobre antimicrobiano
  • Material do painel: aço galvanizado, aço galvanizado pintado, alumínio, aço inoxidável 304 ou 316
  • Isolamento Rockwool de alta densidade (80 kg/m3)
  • Teto (padrão ou inclinado), telas
  • Todas as peças internas são revestidas ou fabricadas em aço inoxidável
  • Insonorizadores

Controlos

  • Controlos configurados, montados, testados e pré-colocados em funcionamento de fábrica
  • Ligação rápida de fios e cabos feita na fábrica
  • Uma única fonte de alimentação para todos os componentes elétricos da máquina (motores do ventilador, aquecedores elétricos, etc.)
  • Mudança de cabos segregada para um acesso de serviço fácil e um sistema de cabos protegido, limpo e fiável
  • Plataforma de protocolo aberto
  • Possibilidade de ligação a sistema de gestão de edifícios
  • Colocação em funcionamento completa a cargo de especialistas da Trane

Formulário de pedido de contacto