Unidade de tratamento de ar CCEB para cuidados de saúde

1000-250.000 m3/h

Características principais

  • Construção modular da caixa, versão para interior e para exterior
  • Configuração em pilha vertical, em linha, lado a lado, em forma de L
  • 54 tamanhos de unidade padrão. Caudais de ar de 0,25 m3/s a 38 m3/s
  • Tamanhos de unidade maiores e especiais para abranger caudais de ar até 70 m3/s
  • Painéis de folha dupla de 50 mm com isolamento de lã mineral
  • Revestimento interior: aço galvanizado; revestimento exterior: revestimento em PVC, branco
  • Elevada estanqueidade da caixa: Classe C em conformidade com BS/DW144 Eurovent 2/2 (0,42 l/s/m² a 2000 Pa)
  • Classes mecânicas (EN1886): D1/L1/F9/T3/TB3 ou T2/TB2, com certificação Eurovent
  • Paredes internas lisas, acumulação de pó reduzida, fácil de limpar
  • Componentes disponíveis: filtros de painel e de saco, filtros HEPA, filtros de carbono ativo, filtro de enrolamento automático, ventiladores centrífugos FC/BI/Aerofoil, ventiladores, baterias de água, bobina DX, aquecedores elétricos, bobinas de vapor, bobinas de condensação, dispositivos de lavagem do ar, humidificadores de vapor, humidificadores de evaporação, permutadores de calor de placas de fluxo cruzado e contrafluxo, rodas térmicas, recuperadores de calor hidráulicos, silenciadores, câmaras de mistura, secções multizona

Vantagens para o cliente

  • Elevada qualidade e fiabilidade de construção, concebido para as aplicações mais exigentes
  • Construção com conceito de limpeza, concebida para cumprir os mais exigentes requisitos de higiene
  • Utiliza as melhores tecnologias disponíveis para proporcionar os menores consumos de potência específica do ventilador e de energia
  • Instalação e manutenção rápidas e fáceis
  • Disponível com a classe energética A Eurovent
  • Em conformidade com EN13 053, VDI 6022 e DIN 1946

Opções

  • Ventiladores com motores EC e paredes de ventiladores (Classe IE4)
  • Construção com certificação ATEX; grupo II, categorias 2 e 3
  • Materiais do painel: aço galvanizado, revestimento em PVC, Peraluman, aço inoxidável 304 e 316L
  • Todas as peças internas são revestidas ou fabricadas em aço inoxidável
  • Entrega embalada de forma compacta/em forma de kit
  • Piso inclinado e vedações antibacterianas
  • Todos os componentes instalados em calhas, para remoção fácil
  • Controlos instalados de fábrica
  • Versão para exterior com telhado inclinado

Acessórios

  • Janelas de inspeção e luzes com fios
  • Manómetros e interruptores de pressão
  • Ligações flexíveis, defletores climatéricos, tampas de admissão, defletores de areia
  • Viga de elevação do motor, pernas ajustáveis

Procurar mais materiais sobre produtos: Litweb

Formulário de pedido de contacto