Hotelaria

O seu parceiro na satisfação dos hóspedes

Soluções Trane de elevada eficiência para hotéis

A energia constitui a segunda despesa de operação mais elevada na indústria hoteleira, sendo que entre 50% e 80%* destas despesas estão relacionadas com o funcionamento de sistemas AVAC. Os gestores de hotéis e outros gestores de hotelaria têm de encontrar um equilíbrio entre este problema e a exigência de fornecer aos hóspedes níveis de conforto elevados e consistentes, não só em termos de temperatura, mas também de qualidade do ar e acústica. Por fim, os sistemas têm de satisfazer necessidades muito diferentes nas várias áreas de um edifício, desde as destinadas a preparação de alimentos até auditórios e piscinas.

Um sistema com um design inteligente pode harmonizar estes fatores. As opções Trane relativas aos lados de ar e de água captam energia que, de outra forma, seria perdida numa área e utilizam-na noutra área, rentabilizando os diferentes ambientes das instalações em termos da relação custo/eficiência energética, sem comprometer o conforto.

Quando a fiabilidade é essencial, os especialistas da Trane também fornecem soluções de contingência detalhadas, incluindo sistemas AVAC complementares e de reserva, opções de equipamento de stock e geradores elétricos de reserva.

*Comissão Europeia

Construir a sua marca

As soluções da Trane para hotelaria incluem um portefólio completo de soluções flexíveis. A nossa tecnologia auxilia equipas de gestão de propriedades, marcas de hotéis, franchisados e proprietários a fornecer conforto personalizado, otimizar a qualidade do ar e reduzir os custos operacionais, de forma a apoiar uma experiência de hóspede positiva.

Satisfação dos hóspedes

As soluções Trane permitem-lhe dar resposta às necessidades de todos os seus hóspedes. Desde um conforto tranquilo no quarto a locais para eventos de resposta rápida à afluência, a nossa integração de tecnologia avançada suporta um serviço personalizado a todos os níveis.

Operações em propriedades

A Trane oferece melhoramentos de sistemas que vão desde a otimização de sistemas de chillers à automatização topo de gama de edifícios. Estas tecnologias avançadas podem ajudá-lo a otimizar o conforto dos hóspedes, ao mesmo tempo que minimizam os custos com energia e o impacto ambiental.

Quando ocorrem paragens planeadas, emergências ou picos de temperatura sazonais, os Serviços de Aluguer Trane têm a experiência e o equipamento necessários para minimizar o risco de desconforto dos hóspedes e do pessoal.

Contacte-nos ainda hoje para avaliarmos de que forma as soluções para hotelaria da Trane podem beneficiar as suas propriedades atuais e futuras.

 

Ver vídeo sobre unidades Trane de tubagens múltiplas para aplicações hoteleiras

Formulário de pedido de contacto