O controlo da temperatura da água refrigerada do CH535 é efetuado
através de um controlador com microprocessador, monitorizando a
temperatura da água e do refrigerante, bem como a pressão do refrigerante.
O controlador com microprocessador é instalado na fábrica,
totalmente ligado, configurado e testado de origem. O controlador
garante a sequência do compressor e ventilador (controlo da carga),
deteção de avarias, diagnóstico e supervisão.
Características principais
- Proteção contra pressões altas e baixas do refrigerante
- Controlo do limite de carga para limitar a carga do compressor
em situações de temperaturas elevadas da água de retorno
- Sequencialização do ventilador do condensador com entrada
automática em ciclos, em resposta à pressão de condensação
ambiente
- Proteção ajustável com temporizador anticiclos
curtos do compressor
- Avanço/atraso automático do
compressor, para uniformizar as horas de funcionamento e os
arranques do compressor
- Proteção contra inversão de
fase/funcionamento monofásico
- Controlo de bloqueio de
temperatura ambiente baixa com ponto de regulação ajustável
- Porta série RS485 integrada para permitir conectividade BMS
- Opções para protocolos de comunicação: ModBus, LonTalk e BACnet
devem estar disponíveis