O novíssimo controlador com microprocessador CH536 da Trane
proporciona controlo de unidades rooftop para aquecimento,
refrigeração e ventilação para um conforto superior, fiabilidade sem
igual e uma flexibilidade muito maior do que a dos sistemas
convencionais. A sua lógica inteligente incorporada controla as etapas
de aquecimento e refrigeração, os tempos mínimos de funcionamento, o
diagnóstico, o controlo de descongelação da bomba de calor, a
temporização de ciclos curtos, entre outros.
Funcionalidades e vantagens do Trane CH536:
- Permite o controlo da unidade para aquecimento, refrigeração e
ventilação, utilizando dados provenientes de sensores que medem a
temperatura exterior e interior
- Aumenta a qualidade e a
fiabilidade através da utilização de controlos e lógica por
microprocessador com provas dadas ao longo do tempo
- Impede
que a unidade entre em ciclos curtos, melhorando consideravelmente a
vida útil do compressor
- Reduz o número de componentes
necessários para fazer funcionar a unidade, reduzindo assim as
possibilidades de avaria de componentes
- Utiliza controlo de
caudal de ar variável baseado nas necessidades de aquecimento ou
refrigeração, para maior poupança de energia
- Elimina a
necessidade de componentes instalados no local com os respetivos
controlos integrados para temporizador anticiclos curtos, relé de
atraso no tempo e períodos de atividade mínimos. Estes controlos são
testados em fábrica para garantir um funcionamento adequado.
- Uma vantagem em termos de energia é o facto de atenuar
"picos" elétricos, através do faseamento dos ventiladores,
compressores e aquecedores.
- O controlo adaptativo constitui
uma vantagem para os ocupantes do edifício. Em caso de perda de um
componente, a unidade continua a funcionar dentro dos pontos de
regulação de temperatura predefinidos.