Sites da Trane no mundo inteiro
A Trane acredita que a inovação começa nas necessidades dos clientes. Mesmo os conceitos e designs mais agressivos e vanguardistas evoluíram de desafios existentes no mercado de trabalho, desde os custos variáveis dos combustíveis até infraestruturas envelhecidas e alterações de regulamentos. As inovações da Trane ajudam as organizações a cumprir as suas missões e a dar resposta às suas necessidades únicas em termos ambientais – desde uma melhor acústica num auditório até uma melhor qualidade do ar interior numa ala hospitalar.
A tecnologia AVAC mudou e melhorou muito ao longo das últimas décadas, em parte graças à Trane. Os clientes confiam nas inovações e soluções da Trane na área de AVAC para os ajudar a cumprir as respetivas missões organizacionais.
O nosso equipamento topo de gama proporciona conforto, eficiência e fiabilidade sem paralelo. O nosso portefólio de controlos de inovações em AVAC, desde sistemas de automatização de edifícios líderes da indústria até controlos de equipamento e sensores, permite aos clientes operar os seus edifícios com o máximo de eficiência energética e operacional. Além disso, os nossos serviços para edifícios permitem-nos recolher e analisar dados de forma contínua e, de forma proativa, fazer recomendações específicas em termos de otimização e eficiência do edifício.
Novos equipamentos Trane estabelecem padrões da indústria para eficiência energética e níveis sonoros
Baseando-se em mais de 100 anos de experiência na conceção de equipamento AVAC, os engenheiros da Trane trouxeram inovações e conhecimentos em AVAC para cada nova unidade lançada na Europa ao longo dos dois últimos anos: chillers arrefecidos a ar Sintesis,Sintesis eXcellent e série Flex , chillers arrefecidos a água XStream, bombas de calor e chillers Conquest, unidades de tubagens múltiplas CMAB New Balance™, unidades rooftop Airfinity™ e terminais UniTrane™.
Instalações de ensaio líderes da indústria comprovam o desempenho nas condições mais exigentes
O novo Laboratório Europeu de Investigação e Desenvolvimento da Trane, em Epinal, França, foi criado para servir de centro de validação para o desenvolvimento de novos produtos. Permite simular a mais vasta gama de condições de operação de equipamento de AVAC de -25 °C a +55 °C e confere a certificação Eurovent opcional de chillers arrefecidos a ar acima dos 600 kW. Antes de o equipamento deixar a fábrica, o seu desempenho é validado nas condições em que se destina a funcionar depois de ser instalado, podendo ser ensaiado presencialmente.
Gama expandida de controlos Trane permite aos utilizadores otimizar o design e as operações dos edifícios
Com os novos e inovadores controlos sem fios e soluções de acesso móvel da Trane para sistemas de automatização de edifícios (BAS), as equipas responsáveis pelos edifícios podem otimizar melhor o design e as operações dos edifícios. As duas novas ofertas são a aplicação móvel Trane Tracer™ BAS Operator Suite, para acesso remoto ao controlador de sistema Tracer™ SC, e o novo Trane Wireless Comm System. Estes controlos e soluções de acesso remoto permitem aos utilizadores gerir e monitorizar dados sem fios e em movimento, a partir de praticamente qualquer lugar – com maior fiabilidade e sem fios.
Trane Building Advantage mantém instalações de chillers e respetivos componentes a funcionar com o desempenho ideal
O Trane Building Advantage é um novo programa da
Trane para melhoramento de componentes e instalações de edifícios que
ajuda os proprietários e gestores de edifícios a controlar e operar
edifícios eficientes e sustentáveis. O conjunto de ofertas ajuda os
proprietários de empresas a reconhecer que os seus edifícios são
recursos ao disponibilizar opções de atualização que proporcionam um
desempenho notável em termos de fiabilidade, eficiência e
ambiente.