UniTrane™ W-Line is Trane’s hogewandventilator-convectorunit
ontworpen voor optimaal comfort en krachtige prestaties. W-Line is
beschikbaar in 4 formaten met veel flexibele configuraties en is
gemakkelijk te installeren en te gebruiken, net als een gewone
ventilatorconvector. Dankzij het modulaire ontwerp is montage met
2-wegs- of 3-wegskleppen en condensaatpomp in de behuizing mogelijk,
zonder invloed op de prestaties of impact op het milieu.
Dankzij het moderne en aantrekkelijke ontwerp kan de W-Line worden
gebruikt voor tal van 2-pijpstoepassingen. Alle formaten zijn
beschikbaar met standaard AC-motoren (WFS) of EC-motoren (WFE) met een
laag energieverbruik.
Productversies
- WFS/E: Standaard - Tegen de wand te bevestigen regelunit met
kabel
- WFS/E-IR: Infrarood-afstandsbediening (regeling van een
unit)
- WFS/E-MB: MB elektronisch paneel voor Modbus-beheer
(regeling van meerdere units)
- WFS/E-EH: Elektrische
verwarming
- WFS/E-2V: Met 2-wegsklep
- WFS/E-3V: Met
3-wegsklep