UniTrane™ Harmony

Ventilatorconvectoren

Belangrijke kenmerken

  • Ventilatorconvector in kast of verborgen voor verticale of horizontale installatie
  • In de fabriek op de wensen van de klant afgestelde AC-ventilatormotor met meerdere toerentallen of modulerende EC-ventilatormotor
  • Versie met 2 leidingen voor alleen koeling, met 2 leidingen voor koeling & verwarming, of met 4 leidingen
  • Gebouwbeheerregelaars gemonteerd en geconfigureerd met waterkleppen
  • In de fabriek gemonteerde steunvoeten voor vloertoepassingen
  • Robuuste veerkrachtige diffuser luchtrooster
  • Afwasbare EU3-filter
  • Eurovent-gecertificeerde prestaties

Voordelen voor de klant

  • Stille werking: zeer comfortabel geluidsniveau
  • Lage eigendomskosten: laag energieverbruik
  • Gemakkelijk te installeren sierlijke omkasting
  • Ultieme filtering, buitengewoon efficiënt en een beperkt drukverlies: CleanEffects™ elektrostatische filters vangen zelfs de fijnste deeltjes ter grootte van een micrometer op zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties van de unit

Beschrijving serie

  • FCAS: Kastmodel, verticale installatie, met retourluchtrooster en AC-ventilatormotor
  • FCAE: Kastmodel, verticale installatie, met retourluchtrooster en EC-ventilatormotor
  • FKAS: Verborgen model, horizontale of verticale installatie met AC-ventilatormotor
  • FKAE: Verborgen model, horizontale of verticale installatie met EC-ventilatormotor
  • FVAS: Kastmodel, verticale installatie, en AC-ventilatormotor
  • FVAE: Kastmodel, verticale installatie, en EC-ventilatormotor

Opties

  • In de fabriek gemonteerde voetjes voor unit voor FVAS/FVAE-modellen
  • In de fabriek gemonteerd retourluchtrooster voor FVAS/FVAE-modellen
  • In de fabriek gemonteerde twee- en driewegs-waterkleppen met thermische of modulerende aandrijving
  • Op wand of unit aangebrachte thermostaatinterface
  • Ruime keuze uit elektrische verwarmingscapaciteiten op basis van formaat unit
  • Leverbaar met hoge uitwendige statische druk
  • Rechts-/linksachter toegankelijk voor water en regeling
  • Aluminium lamellen met epoxycoating
  • Aansluiting voor toevoer verse lucht

Accessoires

  • Afstelkleppen
  • Voetjes voor unit
  • Achterpaneel voor installatie tegen glas
  • Elektrische verwarming
  • Extra condensaatpomp
  • Louvres-rooster voor inlaat van frisse lucht
  • inlaat-/uitlaatroosters voor inbouwinstallaties

Regelsystemen

  • Ruime keuze uit wandthermostaten voor alle stand-alone units
  • Draadloze afstandsbediening
  • Aansluiting van individuele units of groepen units via een seriële verbinding
  • Flexibele regeling van groepen, compatibel met communicatieprotocol Modbus.

Zoeken naar meer productmateriaal: Litweb

Contactformulier