UniTrane™ D-Line

Alle D-Line-ventilatorconvectoren zijn uitgerust met elektromotoren en centrifugaal-ventilatoren, die het stroomverbruik ten opzichte van eerdere modellen verlagen.

Een volledig assortiment regelsystemen is beschikbaar, inclusief de gepatenteerde draadloze regeloplossingen die meer flexibiliteit bieden voor de installatie van units en die het optimale comfort leveren dat u mag verwachten van een Trane-unit.

Belangrijke kenmerken:

  • Horizontale inbouwterminal met laag profiel voor kanaalaansluiting met AC of EC-ventilatormotor
  • 2-pijps- of 4-pijpssystemen
  • Externe statische druk bij ventilator tot 80 Pa
  • Breed bereik van elektronische regelingen voor wandbevestiging
  • Eurovent-gecertificeerde prestaties

Productassortiment:

  • DFS-modellen zijn uitgerust met een standaardmotor en batterijen met 3 of 4 rijen, met de mogelijkheid om batterijen met 1 of 2 rij(en) toe te voegen voor 4-pijpstoepassingen. Luchtstroombereik: 375 tot 2220 m3/u
  • DFS-modellen zijn uitgerust met een EC-motor en batterijen met 3 of 4 rijen, met de mogelijkheid om batterijen met 1 of 2 rij(en) toe te voegen voor 4-pijpstoepassingen. Luchtstroombereik: 350 tot 1450 m3/u

De D-Line-modellen kunnen worden aangevuld met een volledig assortiment aan opties en accessoires, inclusief:

  • Elektrische verwarming
  • Luchtinlaat-/uitlaatverdelers
  • Condensaatpompen
  • Filters
  • Ruime keuze uit wandthermostaten voor alle stand-alone units
  • Collectieve regeling voor maximaal 20 units met behulp van infrarood-interface of wandthermostaat

Zoeken naar meer productmateriaal: Litweb

Contactformulier