Belangrijke kenmerken
- Semi-hermetische schroefcompressor met laag toerental en
directe aandrijving, slechts drie bewegende delen, zuiggasgekoelde
motor
- Bijna onbestaand GWP (<1) koudemiddel R1234ze
- R-134a
- Trane Adaptive Frequency™-aandrijving (AFD)
- Volledig modulerende vermogensregelaar (15-100 %)
- 4
rendementsniveaus:
-
SE: Standaardrendement
-
HE: Hoog rendement
-
XE: Extra hoog rendement
-
HSE: Hoog seizoensrendement (met AFD)
- Regeling van de watertemperatuur bij het verlaten van de
condensor vanaf CH530
- Maximale temperatuur bij het verlaten
van de condensor 75 °C met R1234ze (63 °C met R134a)
- Compacte uitvoering, past door enkele deur met
standaardafmetingen
- Met bouten bevestigde constructie voor
gemakkelijke demontage van de unit
- Vereenvoudigd
leidingwerk - alleen leidingen op verdamper en condensor
aansluiten
- Enkele voedingsaansluiting en lagere
bedradingskosten
- Af fabriek geleverd met
ster-driehoekstarterpaneel
Klantvoordelen:
Hoogrendement-warmtepomp gebaseerd op:
- Falling-film verdamper: hogere prestaties met minder
koudemiddel
- Geavanceerd regelsysteem staat voor superieure
betrouwbaarheid en lage eigendomskosten
- Trane Adaptive
Frequency™-aandrijving (AFD) voor rendementsverbetering bij
gedeeltelijke belasting op HSE-versie
Beschrijving serie
- RTWD: Geïntegreerde warmtepomp R134a: 265-1140 kW
- RTWD G: Geïntegreerde warmtepomp R1234ze: 400-905 kW