CGWN warmtepomp

180-500 kW

Belangrijke kenmerken

  • Hermetische scrollcompressoren met hoog rendement, laag trillings- en geluidsniveau en volledige beveiliging tegen oververhitting
  • Temperatuur van het uitgaande warme water maximaal +60 °C
  • Regeling uittredewatertemperatuur condensor
  • Externe plaatwerkdelen zijn gegalvaniseerd en afgewerkt met poederverf RAL 9002
  • Toegangspanelen snel te verwijderen met vierkante sleutel en gemonteerde handgrepen
  • Ontworpen voor plaatsing binnen en buiten
  • Af fabriek geleverd met koudemiddel en olie
  • Spanning van 380, 400 en 415 V
  • 400/110 V transformator voor de regelaar
  • Fase- en onbalansdetectie

Voordelen voor de klant

Hoogrendement-warmtepomp gebaseerd op:

  • Compacte koelmachine met verpakte hydraulische module voor eenvoudigere en snellere installatie
  • Perfect voor een hele reeks comfort- en industriële toepassingen 
  • Geavanceerd regelsysteem staat voor superieure betrouwbaarheid en lage eigendomskosten

Opties

  • Hoogrendementsversie
  • Softstarter
  • Aansturing waterpompen - enkelvoudig of dubbel
  • kW-begrenzer compressor
  • Geluidsomkasting compressor
  • Meters voor hoge en lage druk
  • Hydraulische module met:
    • enkele of dubbele verdamperpomp met waterfilter en drukaansluitingen
    • condensorpompen met toerentalinverter, stromingsregeling, waterfilter en drukplaatjes voor vorstbeveiliging in winter
    • combinaties van hydraulische modules beschikbaar: alleen verdamper, alleen condensor, of beide

Tracer™ CH530-regelsysteem

Adaptive Control™-regelaar met microprocessor:

  • Gebruiksvriendelijke bedieningsinterface
  • Externe lineaire reset, hulp en extern instelpunt water
  • kW-begrenzer op compressor (optioneel)
  • Alarmindicator programmeerbare relais (opties)
  • BACnetTM, LonTalk®, Modbus communicatie-interface (optioneel)

Contactformulier