Aangepast
regelsysteem van de microprocessor met oververhittingsbeveiliging en
elektronische expansieklep (EEV).
Tweevoudige roterende
DC-omvormercompressoren.
DC-omvormeraangedreven axiale
ventilatoren.
Condensorbatterij met hydrofiele aluminium
bladen en koperen leidingen.
Warmtewisselaar: Gesoldeerde
roestvrijstalen plaat tot AISI 316.
Koelmiddelcircuit met
koperen buizen en condensatieregeling, EEV, terugslagklep, hoog- /
lagedrukschakelaar, vloeistofafscheider en -ontvanger, onderhouds-
en regelventielen, dubbele inlaatdruk, hoge en lage
drukomzetters.
Integraal hydraulisch systeem met borstelloze
pomp met hoge efficiëntie, expansievat, stroomschakelaar, luchtklep,
overdrukklep, manometer en waterklep voor het laden/ontladen van het
systeem.
Conto termico 2,0-geschikt
Klasse A in
koelen en verwarmen. Beschikbaar voor alle regionale
subsidieprogramma's
In naleving van Ecodesign
Modulaire opstelling met Hi-T-controller (optioneel)
Voor modellen 6 tot 16 kW
2 omkeerbare warmtepompversies
verkrijgbaar
Met of zonder geïntegreerde ontdooiset
Drie niveaus van akoestische pakketten verkrijgbaar
Voor modellen 25 tot 70 kW
Omkeerbare
omvormerwarmtepomp
Met of zonder stoominjectie
Drie niveaus van akoestische pakketten verkrijgbaar
Klantvoordelen:
Ideaal voor lichte commerciële toepassingen
Omdat ze
extreem veelzijdig zijn, kunnen ze warm water leveren voor
verwarming in de winter, sanitair warm water en koel water in de
zomer.
Het systeem werkt naadloos samen met radiator- en
ventilatiesystemen met behulp van een netwerk of een hernieuwbare
energiebron
Kan warm water leveren voor verwarming in de
winter, sanitair warm water van 58 °C (tot 65 °C met extra
elektrische verwarming) en gekoeld water voor in de zomer.
De DC-omvormercompressoren maken een besparing tot 25% mogelijk
op het stroomverbruik. De omvormercompressoren zijn geoptimaliseerd
voor warmwaterpompgebruik onder zware omstandigheden met
stoominjectie voor een hoog comfortniveau en een laag
energieverbruik, zelfs in het winterseizoen (tot -25 °C
omgevingsluchttemperatuur).
Opties
Modellen 6 tot 16 kW
3D-omkeerbare warmtepomp met geïntegreerde antivrieskit
Multifunctionele
afstandsbediening voor aanraakscherm
Rubberen
schokdempers
Wifi-module
Corrosiewerende bescherming
van bladen
Sanitaire watersonde
Accessoires
Modellen 6 tot 16 kW
Trillingsdumper
afstandsbediening voor aanraakscherm
Omschakelklep
(1") Kvs 6,9
Sondesysteem op afstand-sonde
opslagtank
Vorstbescherming
Modellen
25 tot 70 kW
Beschermingsmodule
DC-ventilator
Borstelloze EC-circulatiepomp
Voorbereid op externe
waterpomp
Auto-adaptieve circulatiepomp
AC-omvormerpomp
Antivriesset
Plantbeheermodule
Laag geluidsniveau (isolatie)
Zeer laag geluidsniveau (isolatie + Axitop)
Aangepast regelsysteem met microprocessor
Alle units
werken in drie modi: verwarming, koeling en energieterugwinning
Bedieningshendels mengkleppen, omleider en secundair
circulatiesysteem
Regelsysteem kan ook externe zonne- en
thermische systemen beheren
Afstandsbediening ook
verkrijgbaar als optie.
Regelsysteem beheert ook de
volgende functies: regeling van de watertemperatuur, bescherming
tegen vorst, tijdinstelling en startvolgorde van compressoren, reset
en beheer van alarmen, modulatie van ventilatoren en
pompmodulatie.
Op verzoek is het mogelijk om de
microprocessor via een Modbus-protocol aan te sluiten op een
BMS-afstandsbediening.
Het regelsysteem, samen met de
INVERTER-technologie en de ingebouwde sensoren, bewaakt en past
continu de prestaties van de omvormercompressor, circulatiepomp en
ventilator aan.
Hi-T-optie
De Hi-T is een afstandsbediening met aanraakscherm voor
gecentraliseerd beheer van een netwerk van
koelmachines/warmtepompsystemen.
Het beheert ook
gedeeltelijke functies (dat wil zeggen als een
afstandsbedieningspaneel van een enkele koelmachine/warmtepomp
of thermostaat van het zonebeheer).
Het integreert
vochtigheids- en temperatuursensoren voor een
thermo-hygrometrische analyse van de omgeving en voor het beheer
van dubbele setpoints voor vloerverwarmingssystemen met een
ontvochtigingssysteem.
De intuïtieve interface
vereenvoudigt de bediening
De afstandsbediening houdt
periodiek toezicht op het netwerk, er is een cyclustijd die
tussen het signalerings- of opdrachtverzoek loopt en de functie
activeert. De cyclustijd hangt af van de omvang van de
ventilatorbatterijen en/of het warmtepompnetwerk.