Hermetische scrollcompressoren, laag trillingsniveau en laag
geluidsniveau
Hoogrendementsplugventilator met luchttoevoer-
en afvoerbuizen. Optionele EC-plugventilator voor verhoogde externe
statische druk van maximaal 400 Pa voor verbeterde
capaciteitsmodulatie en energiebesparing.
Platenwarmtewisselaar aan waterzijde met verschildrukschakelaar
en elektrische verwarming voor vorstbeveiliging
Warmtewisselaar aan luchtzijde met hoogrendabele batterijen met
lamellen en naadloze koperen buizen die doorlopen in geribbeld
aluminium
Thermostatische expansieklep
Behuizing en
panelen van gegalvaniseerd en gelakt staal
Horizontale of
verticale luchtstroming
Externe statische ventilatordruk
tot 300 Pa
Plaatwarmtewisselaar aan waterzijde met
verschildrukschakelaar en elektrische verwarming voor
vorstbeveiliging
Elektronisch expansieklep
Met een op microprocessoren gebaseerd regelsysteem om de
aan/uit-modus van de unit, instelling van de bedrijfsmodus en
parametersinstelling te beheren
Behuizing en panelen van
gegalvaniseerd en gelakt staal
In volledige overeenstemming
met de EU-richtlijn 2016/2281 voor comfort koelmachines
Klantvoordelen:
Dankzij de compacte afmetingen zijn flexibele installaties
mogelijk in zowel nieuwe als bestaande gebouwen
Onderhoudswerkzaamheden kunnen gemakkelijk worden verricht
dankzij de plaatsing van componenten
Uitstekende
akoestische comfortniveaus
Digital Defrost is een
zelfregulerend ontdooiingssysteem dat alleen wordt geactiveerd bij
ijsvorming van een consistente dikte op de lamellen van de
batterijen
Dynamic Logic Control beheert de differentiaal van
de temperatuur van het ingaande water op basis van de
variatiesnelheid. Dankzij de DLC daalt het aantal keren dat de
compressor opstart, wat leidt tot minder kosten en een lager
energieverbruik
Met de functie Dynamisch instelpunt kan
gelijktijdig het instelpunt worden aangepast zodat het comfort
altijd optimaal is en het energieverbruik zo laag mogelijk
blijft.
Perfect voor een hele reeks gebouw- en industriële toepassingen
Gebouw met gebogen dak of niet groot genoeg
Gelijkvloers wisselstroomsysteem met individuele
meting/facturering
Voorbeeld: Hoge klasse
appartementsgebouwen
Geluidsgevoelige
installaties
'Verborgen' binneninstallatie elimineert
klachten uit de buurt
Inlaat- en
uitlaatluchtkamers:
Eenvoudige installatie van aangepaste
kanaaldempers die voldoen aan
Specifieke
geluidsniveaus
Hiermee isoleert u de
machinekamer van lage buitenluchttemperaturen
Voorbeelden: Theaters/hotels/kantoorgebouwen in (oude)
stadscentra
Gebieden met zware
luchtvervuiling. Binneninstallatie beschermt de unit tegen
corrosie. Breng een coating van goede kwaliteit aan op de
condensorbatterij
Geavanceerde iPro
microprocessor-controller met BACnet™, Modbus,
LonTalk™ seriële kaartoptie
Accessoires
G4-EU4-luchtfilters met condensor-inlaat
Bedieningspaneel op afstand
Stromingsschakelaar
Automatische watervulling
Waterfilter
Watermeters
Manometers
Trilwerende steunen van
rubber of met vering
Met een op microprocessoren gebaseerde regelaar om de
aan/uit-modus van de unit, instelling van de bedrijfsmodus,
parametersinstelling en de weergave van foutcodes te beheren.
Carel-elektronische expansieklep
Setpointarbitratie is
de strategie die wordt gebruikt om uiteindelijke, gezaghebbende
waarden uit meerdere invoerbronnen te selecteren:
Externe
ingangen worden met een vaste aansluiting met binaire
laagspanning (aan/uit of koel-/warmtemodus) rechtstreeks
verbonden met de lokale regelaar van de koelmachine
Externe setpoint met 4-20 mA analoge signalen of dubbele
streefwaarde met digitale ingang. In dit geval is het
noodzakelijk om de iPRO-controller te bestellen
BMS-ingangen (optioneel) zijn gebouwautomatiseringssystemen
die met de koelmachinebesturingen kunnen communiceren via
seriële netwerkkoppelingen, waaronder Modbus, Lon Talk en
BACNet. De laatste twee zijn alleen beschikbaar met I-Pro.