Warmtewisselaar aan de luchtzijde met naadloze koperen buizen en
aluminium lamellen
Stalen warmtewisselaar aan de waterzijde
met gesoldeerde platen met differentiaaldrukschakelaar en
elektrische verwarming met vorstbeveiliging
Condensatieregeling voor lage omgevingstemperaturen met
modulatie van variabel ventilatortoerental
Elektronisch
paneel met hoofdschakelaar
Behuizing en panelen van
gegalvaniseerd en gelakt staal
Klantvoordelen:
In volledige overeenstemming met de ErP-richtlijn
2009/125/EC
Digital Defrost is een zelfregulerend
ontdooiingssysteem dat alleen wordt geactiveerd bij ijsvorming van
een consistente dikte op de lamellen van de batterijen
Dynamic Logic Control beheert het verschil van de temperatuur
van het ingaande water op basis van de variatiesnelheid.
Met de functie Dynamisch Instelpunt kan gelijktijdig het
instelpunt worden aangepast zodat het comfort altijd optimaal is en
het energieverbruik zo laag mogelijk blijft.
Opties
Optie voor lage omgevingstemperatuur (tot -10 °C) in
verwarmingsmodus
Set voor lage watertemperatuur (tot -12
°C)
Hydraulische module met waterpomp
Hydraulische
module met waterpomp en waterpomp (apart verkrijgbaar)
Geluidsisolatie compressor
Softstarter
Bedieningspaneel elektrische verwarming met thermostaat
Beschermingsrelais voor faseproblemen
Epoxygecoate
lamellen van condensorbatterijen
Accessoires
Paneel afstandsbediening
Communicatiekaart RS485
Stromingsschakelaar
Automatische watervulling
Waterfilter
Watermeters
Trillingsdempers van
rubber
Met een op microprocessoren gebaseerde regelaar voor het
beheren van de aan/uit-modus van de unit, instelling van de
bedrijfsmodus, parametersinstelling en de weergave van
foutcodes.