Belangrijke kenmerken
- Compact ontwerp: kleinere footprint en eenvoudige
vormgeving
- Afwerking van hoge kwaliteit
- Het hele
jaar door verwarming: van een omgevingstemperatuur van -15 °C en tot
een temperatuur van uitstromend water van 60 °C
- Geoptimaliseerd rendement bij gedeeltelijke belasting
- Voldoet aan Ecodesign (Europese richtlijn voor
verwarmingsapparatuur)
- Twee akoestische pakketten: Standaard
geluidsniveau, laag geluidsniveau zonder rendementsverlies
- Zowel met enkel als dubbel circuit
- R410a &
R454B
Voordelen voor de klant
De meest voordelige koelmachine dankzij:
- Omkeerbare werking: koelen of verwarmen
- Laag
energieverbruik: superieur rendement in deellast ESEER en SCOP
- Stille werking: discreet, zelfs in de meest geluidsgevoelige
omgevingen
- Uniek: rendement blijft behouden terwijl
geluidsniveau afneemt
- Compact ontwerp: eenvoudig te
integreren op locatie
- Betrouwbaar: belangrijkste onderdelen
ontworpen en geproduceerd door Trane
- Gebruiksvriendelijke
bedieningsinterface en onderling uitwisselbaar met facilitaire
automatiseringssystemen