Mercury

21-126 kW

Belangrijke kenmerken

  • Ontworpen voor ruimten waarin hightech apparatuur veel warmte afgeeft
  • Toegang aan voorzijde voor volledig onderhoud aan de unit
  • Hogedruk-centrifugaal-plenumventilatoren met naar achteren gebogen schoepen

Voordelen voor de klant

  • Flexibiliteit: aangepast systeem om aan de exacte voorwaarden van de toepassing te voldoen
  • Nauwkeurigheid: nauwkeurige regeling van temperatuur en vochtigheid voor veeleisende toepassingen
  • Geluidsniveau: één van de beste akoestische comfortniveaus die op de markt beschikbaar zijn

Beschrijving serie

Unit met AC-motor en achterwaarts gebogen ventilator

  • EDCB: Downflow gekoeld water
  • EUCB: Upflow gekoeld water
  • EDAB: Luchtgekoelde directe-expansie units
  • EUAB: Upflow luchtgekoelde directe-expansie
  • EDWB: Downflow watergekoelde directe-expansie
  • EUWB: Upflow watergekoelde directe-expansie

Unit met EC-motor en achterwaarts gebogen ventilator

  • EDCV: Downflow gekoeld water
  • EUCV: Upflow gekoeld water
  • EDAV: Luchtgekoelde directe-expansie units
  • EUAV: Upflow luchtgekoelde directe-expansie
  • EDWV: Downflow watergekoelde directe-expansie
  • EUWV: Upflow watergekoelde directe-expansie

Opties

  • Elektrische naverwarming/versterkte elektrische naverwarming
  • Naverwarming met heet water/gas
  • Variabele snelheid EC-ventilatormotoren
  • Stoompotbevochtiging
  • Luchtfilters
  • Verselucht-module
  • Luchtaanzuiging vanaf de voor-, achter- of onderzijde (alleen configuratie met opwaartse stroming)
  • Vloerstandaard met uitblaas aan voorkant
  • Verschillende akoestische bekledingen voor de panelen van de unitbehuizing
  • Elektronische expansieklep

Accessoires

  • Condens-afvoerpomp
  • Bevochtiger condens-afvoerpomp
  • Uitwendige sensoren voor hoge buitentemperatuur- en vochtigheidsgraad-alarmsignalen
  • Brand- en/of rookmelder
  • Waterlekkagedetector
  • Basisframes en plenums (aanzuig of uitblaas) voor eenvoudigere integratie

Contactformulier