Jupiter

6-23 kW

Belangrijke kenmerken

  • Ontworpen voor ruimten waarin hightech apparatuur veel warmte afgeeft en voor comforttoepassingen zoals kantoren en datacentra
  • Toegang aan voorzijde voor volledig onderhoud aan de unit
  • Dubbele inlaat gegalvaniseerde stalen centrifugaalventilatoren met naar voren gebogen schoepen

Voordelen voor de klant

  • Compact ontwerp: ruimtebesparend in installatieruimtes
  • Nauwkeurigheid: nauwkeurige regeling van temperatuur en vochtigheid bij alle toepassingen
  • Hoog rendement: laagste energieverbruik EC-ventilatormotor

Beschrijving serie

Unit met AC-motor en voorwaarts gebogen ventilator

  • JDCC: Downflow gekoeld water
  • JUCC: Upflow gekoeld water
  • JDAC: Luchtgekoelde directe-expansie units
  • JUAC: Upflow luchtgekoelde directe-expansie
  • JDWC: Downflow watergekoelde directe-expansie
  • JUWC: Upflow watergekoelde directe-expansie

Unit met EC-motor en achterwaarts gebogen ventilator

  • JDCV: Downflow gekoeld water
  • JUCV: Upflow gekoeld water
  • JDAV: Luchtgekoelde directe-expansie units
  • JUAV: Upflow luchtgekoelde directe-expansie
  • JDWV: Downflow watergekoelde directe-expansie
  • JUWV: Upflow watergekoelde directe-expansie

Opties

  • Elektrische naverwarming/warmwater-naverwarming
  • Hogedruk-centrifugaalventilatoren
  • Stoompotbevochtiging
  • Hoogrendementsfilters
  • Verseluchtaansluiting met filter
  • Luchtaanzuiging vanaf de voor-, achter- of onderzijde (alleen configuratie met opwaartse stroming)

Accessoires

  • Alarm bij vuil filter (differentiaaldrukschakelaar)
  • Temperatuur- en vochtigheidssensor
  • Basisframes en plenums (aanzuig of uitblaas) voor eenvoudigere integratie
  • Uitwendige sensoren voor hoge buitentemperatuur- en vochtigheidsgraad-alarmsignalen
  • Brand- en/of rookmelder
  • Waterlekkagedetector met één sensor
  • Overdrukregelklep

Contactformulier