Energie is de tweede hoogste bedrijfskostencomponent in de
toeristische sector en 50 % tot 80 % van deze kosten houden verband
met de werking van het HVAC-systeem. Hoteluitbaters en andere managers
in de toeristische sector moeten de afweging maken om de bezoekers
hoge en consistente comfortniveaus aan te bieden, niet enkel qua
temperatuur, maar ook qua luchtkwaliteit en akoestiek. Tenslotte
moeten de systemen vaak voldoen aan verschillende eisen voor
verschillende delen van een faciliteit, van voedselbereiding tot
auditoria en zwembaden.
Slim systeemontwerp kan dit alles in evenwicht brengen. Lucht- en
waterzijdige opties die Trane biedt maken gebruik van energie die
anders verloren zou gaan in een ruimte door die energie op een andere
plaats te gebruiken. Zo worden de verschillende omgevingen rendabel en
energie-efficiënt, zonder aan comfort in te boeten.
Wanneer betrouwbaarheid essentieel is, bieden Trane-experts ook
gedetailleerde noodoplossingen, inclusief extra back-up systemen,
voorraad artikelen en stroomgeneratoren.
Oplossingen van Trane voor het hotelwezen omvatten een volledig
assortiment flexibele oplossingen. Onze technologie helpt
eigendomsbeheerders, hotelmerken, franchisehouders en eigenaren om
aangepast comfort te bieden, de luchtkwaliteit te optimaliseren en de
bedrijfskosten te drukken om een positieve gastenervaring te ondersteunen.
Tevreden gasten
Met Trane-oplossingen kunt u tegemoetkomen aan de behoeften van al
uw gasten. Van stil comfort in de kamer tot evenementlocaties waar
snel kan worden ingespeeld op de belasting: onze geavanceerde
technologie-integratie ondersteunt op elk niveau gepersonaliseerde service.
Als geplande uitschakelingen, noodsituaties of seizoensgebonden
temperatuurpieken voorkomen, beschikt Trane Rental-services over de kennis en
apparatuur om het risico op ongemak te minimaliseren voor uw gasten en personeel.
Neem vandaag nog contact met ons op om te bespreken hoe Trane u kan
helpen om het beste uit uw huidige en toekomstige eigendommen te halen.