Trane OptiPlant vormt de maatwerkoplossing voor het beheer van
comfortkoelinstallaties met luchtgekoelde koelmachines in kleine
gebouwen en bedrijfsruimten. De sequencer zal de werking van de
koelmachine en de hulpapparatuur daarvan beperken op basis van de
behoefte aan koelwater, waardoor de operationele kosten verlaagd worden.
U kunt de belangrijkste operationele parameters bewaken en beheren
via een aanraakscherm. Energiebeheerversie beschikbaar.
Voordelen voor de klant
- Lagere bedrijfs- en onderhoudskosten
- Minder
bedrijfsuren: minimaal 15 % minder energieverbruik
- Langere levensduur van onderdelen en lagere
onderhoudskosten.
- Eenvoudige bediening van de
koelinstallatie
- Dankzij de intuïtieve schermen kan de
installatie eenvoudig bewaakt en geregeld worden
- Rapportage over het functioneren van de installatie
- Datalogbestanden en temperatuurtrends van het systeem van de
voorgaande zeven dagen kunnen worden bekeken.
- Snelle return on investment