Trane Worldwide Sites
Apparatuur en systemen Overzicht
Apparatuur Overzicht
Koelmachines
Warmtepompen
Multi-pipe units
Condensorunits
Luchtbehandelingsunits
Rooftopunits
Watermodules
VRF-systeem
Productkeuze Overzicht
Ontwerp- en analysehulpmiddelen Overzicht
Europese testfaciliteit Overzicht
Trane voor technici Overzicht
Regelsystemen Overzicht
Over gebouwregelaars Overzicht
Gebouwbeheerregelaars Overzicht
Tracer™ Concierge
Air-Fi™
Tracer™ SC+ Synchrony
Tracer Ensemble
Tracer™ aangepaste afbeeldingen
Apparatuurregelaars Overzicht
Koelmachineregelaars
Rooftopregelaars
Regelaars aan de luchtzijde
Regelaars voor algemeen doel
Variabele frequentieregelaars
Sensoren Overzicht
Draadloze zonesensoren
Combinatie van temperatuur- en vochtigheidssensoren
Temperatuursensoren
Binnenluchtkwaliteit Koolstofdioxidesensoren (CO₂)
Bedieningselementen voor koelinstallatie Overzicht
Architectuur koelinstallatie
OptiPlant
Meetoplossingen
Chiller Plant Manager
Trane Nederland B.V. │ Verhuur Overzicht
Chiller-huren
Proceskoeling-huren
Rooftops-huren
Waarom kiest u voor Trane
Huurassortiment
Rental-oplossingen
Huurtoepassingen
Succesverhalen
Onderdelen en Services Overzicht
Onderdelen en benodigdheden Overzicht
Catalogus voor onderdelen en producten
Surefit-spoelen
Trane Rental-services
Services Overzicht
Inbedrijfstelling
Bedienen en onderhouden
Trane Building Advantage
Overzicht
Trane FreeCool
TR1 2800 Series
Markttoepassingen Overzicht
Kantoorgebouwen Overzicht
Datacenters Overzicht
Gezondheidszorg Overzicht
Hotelwezen Overzicht
Industrieën Overzicht
Winkels Overzicht
Eten & Drinken Overzicht
Verwarming Overzicht
Over ons Overzicht
Geschiedenis van Trane Overzicht
De Trane-aanpak Overzicht
Innovatie Overzicht
Gebouwen met een hoog rendement Overzicht
Zuinig energieverbruik Overzicht
Duurzaamheid Overzicht
Nieuws Overzicht
Persberichten
Casestudy’s
12.21.2017 | Trane introduceert duurzame luchtgekoelde waterkoelmachine met schroefcompressoren, met verhoogd rendement, en een ongeëvenaarde capaciteit
Meer lezen
12.20.2017 | Trane presenta un nuovo design per i refrigeratori a vite raffreddati ad aria della gamma Sintesis™, in grado di aumentare l'efficienza e la sostenibilità e garantire una capacità ineguagliabile
12.18.2017 | Trane presenta el nuevo modelo de enfriadora Sintesis™ con compresor de tornillo de condensación por aire con más eficiencia, mayor sostenibilidad y una potencia inigualable
12.12.2017 | Trane Introduces New Sintesis™ Air-Cooled Screw Chiller Design for Increased Efficiency, Sustainability and Unmatched Capacity
10.20.2017 | Trane Sintesis eXcellent koelmachine-serie beloond met Award voor Duurzame Ontwikkeling
10.20.2017 | Trane Sintesis eXcellent Wasserkühlmaschinenreihe mit Auszeichnung für nachhaltige Entwicklung gewürdigt
10.20.2017 | La gama de enfriadoras Sintesis eXcellent de Trane ha sido reconocida con el Premio al desarrollo sostenible
10.20.2017 | Trane Sintesis eXcellent Chiller Range Recognized with Sustainable Development Award
10.20.2017 | La gamma di refrigeratori Sintesis eXcellent di Trane insignita del Sustainable Development Award
10.20.2017 | La gamme de refroidisseurs Sintesis eXcellent de Trane reçoit le prix du développement durable
Michal Karkoszka
+48 601 077 932
michal.karkoszka@irco.com