Рекуперация тепла

Сбрасывать отработанное тепло из воздухоохлаждаемых чиллеров в атмосферу — это значит напрасно расточать денежные средства. Компания Trane может переоборудовать ваш воздухоохлаждаемый чиллер таким образом, чтобы рекуперировать отработанное тепло и повторно использовать его для нагрева или подогрева воды в бытовых или технологических применениях.

Характеристики

  • Предназначенный для установки в линии хладагента специальный регенеративный теплообменник
  • Дополнительный теплообменник, установленный в контуре холодильной машины
  • Поставка для холодильных машин с воздушным охлаждением компании Trane (CGAM - RTAD - RTAC - RTAA - RTAB)

Преимущества

  • Регенерация до 70 % затрат электроэнергии компрессора
  • Производство горячей воды с температурой до 70 °C
  • Снижение потребления энергии системой отопления
  • Отсутствие роста нагрузки на окружающую среду

Поиск дополнительных материалов о продукции: Litweb

Форма запроса контакта