CFAS/CFAE

1-поточная кассета

Основные особенности

  • Низкопрофильная установка с высотой 306 мм подходит для всех узких запотолочных пространств
  • Жалюзийная линейная решётка для возвратного воздуха с углом наклона 45° для предотвращения смешивания приточного и возвратного воздуха
  • Круглые заслонки приточного воздуха с четырьмя зажимными губками, размер которых оптимизирован для прохождения воздуха благодаря превосходному эффекту Коанда на всех скоростях вращения вентилятора
  • 3 скорости вращения вентилятора, настроенные на заводе и регулируемые на месте эксплуатации
  • Патрубки для забора свежего воздуха с двух сторон возвратного воздуха

Преимущества для заказчика

  • Распределение воздуха производится благодаря превосходному эффекту Коанда, чтобы обеспечить высокий уровень комфорта
  • Тихий режим работы: высокий уровень акустического комфорта
  • Средства управления установкой конфигурируются на заводе для облегчения монтажа и немедленного запуска
  • Оптимальная технология управления для обеспечения исключительного уровня комфорта
  • Превосходная фильтрация воздуха с жалюзийной конструкцией решётки для возвратного воздуха, которая оставляет свободным до 100 % открытого пространства для фильтра

Описание модельного ряда

  • CFAS: кассетная установка с вентиляторным двигателем переменного тока
  • CFAE: кассетная установка с электронно-коммутируемым вентиляторным двигателем

Опции

  • Приподнятая версия раздаточной камеры увеличивает возможность стекания конденсата под действием силы тяжести до 160 мм
  • Монтируемый на заводе фильтр G0 или EU3
  • 2 скорости вращения вентилятора, настраиваемые на заводе для обеспечения оптимальной производительности и уровня шума в соответствии с нагрузкой кондиционирования воздуха
  • Монтируемый на заводе электронагреватель, дренажный насос, 2-ходовые и 3-ходовые водяные клапаны
  • Монтируемые на заводе средства управления для автономного применения, использования в качестве ведущего/ведомого устройства, а также для применения в автоматизированной системе управления инженерным оборудованием здания

Опции энергосбережения

  • Электронно-коммутируемый двигатель вентилятора, обеспечивающий снижение годового энергопотребления на 60 %

Вспомогательное оборудование

  • Заслонки постоянного объёма от 30 до 180 м3/ч, связанные с патрубком Ø99 или Ø124 мм.
  • Вспомогательный дренажный поддон для левой или правой стороны
  • Двухпозиционный (открыт/закрыт) 2-ходовой и 3-ходовой водяной клапан с тепловыми приводами
  • Большой выбор термостатов

Управление

  • Большой выбор термостатов для покрытия всех видов применения автономного агрегата
  • Управление группой до 20 установок с помощью инфракрасного или настенного интерфейса термостата

Поиск дополнительных материалов о продукции: Litweb

Форма запроса контакта