Низкопрофильная установка с высотой 296 или 329 мм подходит
для всех узких запотолочных пространств
Стандартный
вентиляторный двигатель переменного тока или
электронно-коммутируемый вентиляторный двигатель передовой
технологии
3 скорости вращения вентилятора, настраиваемые на
заводе
Центробежный дренажный насос, монтируемый на
заводе
Регулируемые выпускные жалюзи
Патрубки для
забора свежего воздуха с трёх сторон
Патрубки для
нагнетаемого воздуха с двух сторон
Датчик возвратного
воздуха с инфракрасным модулем дистанционного управления или
электронным модулем управления с пользовательским интерфейсом
Преимущества для заказчика
Тихий режим работы: высокий уровень акустического
комфорта
4-проходное распределение воздуха благодаря
превосходному эффекту Коанда
Установка конфигурируется на
заводе для облегчения монтажа и немедленного запуска
Оптимальная технология управления для обеспечения
исключительного уровня комфорта
Описание модельного ряда
CWS: кассетная установка с вентиляторным двигателем
переменного тока
CWE: кассетная установка с
электронно-коммутируемым вентиляторным двигателем
Опции
Монтируемый на заводе электронагреватель
Доступны все
виды применения в сочетании с большим выбором эффективных
теплообменников
Инфракрасный модуль дистанционного управления
для монтажа на месте эксплуатации
Опции энергосбережения
Электронно-коммутируемый двигатель вентилятора обеспечивает
годовое энергосбережение 60 %
Вспомогательное оборудование
Двухпозиционный (открыт/закрыт) 2-ходовой и 3-ходовой водяной
клапан с тепловыми приводами
Патрубки свежего воздуха
Управление
Большой выбор термостатов для покрытия всех видов применения
автономного агрегата
Управление группой до 20 установок с
помощью инфракрасного модуля дистанционного управления или
настенного модуля с пользовательским интерфейсом ETN/ECM и датчиком
температуры окружающей среды