Чиллер XStream™ eXcellent GVWF

310–2660 кВт

Основные особенности

Характерной особенностью установки XStream™ Excellent модели GVWF являются высокоскоростные центробежные компрессоры, чем обеспечивается широкий диапазон производительности, до 2,7 МВт, с лидирующими в отрасли показателями эффективности при частичной и при полной нагрузке.

  • Хладагент R1234ze с практически нулевым потенциалом глобального потепления (ПГП <1)
  • R-134a
  • Двойной контур хладагента
  • Высокоскоростной (2, 3 или 4 скорости) безмасляный центробежный компрессор, в котором применяются магнитные подшипники со встроенным частотно-регулируемым приводом, а также модуль пускателя плавного пуска
  • Контур экономайзера
  • Запатентованный затопленный испаритель компании Trane

Преимущества для заказчика

  • Лидирующий на рынке коэффициент энергетической эффективности (EER) и сезонный коэффициент энергетической эффективности (SEER) при меньших уровнях шума
  • R1234ze, имеющий величину потенциала глобального потепления (ПГП) меньше единицы, чтобы обеспечить заведомое соблюдение современных требований законодательства в отношении фторсодержащих газов и снижение выбросов диоксида углерода (CO2)
  • Тихий режим работы: бесшумность, даже в наиболее шумочувствительных видах применения, без какого-либо падения производительности или эффективности
  • Значительное снижение пускового тока при запуске
  • Уменьшенное количество хладагента
  • Простота эксплуатации благодаря интеллектуальным средствам управления и удобному для пользователя интерфейсу с сенсорным экраном
  • Отсутствие компромиссов: Легендарная надёжность Trane

Описание модельного ряда

  • Агрегатированный чиллер GVWF R134a: 395–2660 кВт
  • Агрегатированный чиллер GVWF G R1234ze: 310–1820 кВт
 
 

Основные опции

  • Подключение с левой/правой стороны
  • Двойной ввод питания
  • Работа с регулированием первичного расхода (VPF)
  • Объединённые интеллектуальные средства управления и интерфейс компании Trane
    • Передовой 7-дюймовый цветной дисплей с сенсорным экраном TD7
    • Понятное представление критически важной информации
    • Настройки монитора, анализ данных, отчёты и аварийные сигналы
    • Простая, интуитивно понятная навигация по системе
    • Эффективная работа, мониторинг и управление
    • Долговечная конструкция для использования в помещениях и вне помещений
  • Контроллер Trane™ UC 800
    • Модуль управления нового поколения для чиллеров компании Trane
    • Передовые алгоритмы для самых сложных условий
    • Обеспечение эффективной и надёжной работы
  • Возможность установления связи
    • Полная интероперабельность через интерфейс SmartCom: BACnetTM (IP и MSTP), LonTalk®, Modbus
    • Полная возможность дистанционного управления через систему Trane BMS или средства управления холодильной станцией

Resources

  • Найдите своё представительство по продажам

Contact Request Form