Сайты Trane во всем мире
Компания Trane предлагает широкую линейку водоохлаждаемых чиллеров в диапазоне от 50 до 14000 кВт. Водоохлаждаемые чиллеры (с центробежным, винтовым и спиральным компрессором) отличаются разнообразием моделей и опций, чтобы обеспечивать правильные решения в соответствии с конкретными требованиями наших клиентов. Мы предлагаем универсальный модельный ряд, удовлетворяющий любым мыслимым требованиям, которые могут иметь место в отрасли HVAC (ОВКВ).
- Наши водоохлаждаемые чиллеры со
спиральным компрессором обеспечивают удобство монтажа и
максимальную эксплуатационную эффективность. Они легко и быстро
встраиваются в планировку большинства зданий, что делает их наилучшим
выбором для переоборудования или для новых проектов зданий.
-
Наши оборудованные винтовым компрессором водоохлаждаемые
чиллерыразработаны для того, чтобы снизить вашу совокупную
стоимость владения. Они обеспечивают снижение расходов за срок службы,
лидирующую в отрасли надёжность за счёт простоты конструкции, а также
высочайшую производительность, охватывая самый широкий диапазон
мощности на рынке от 235 кВт до 3,7 МВт. Адаптивные средства
управления компании Trane обеспечивают непревзойдённые
эксплуатационные характеристики в экстремальных условиях.
Водоохлаждаемые чиллеры компании Trane представляют собой наилучший выбор для тех клиентов, которые придают первостепенное значение высокой энергоэффективности, самой высокой надёжности и длительному сроку службы оборудования. Мы особенно гордимся тем, что занимаем ведущее положение в разработке новых чиллеров с исключительными эксплуатационными качествами, которые используют хладагент с практически нулевой величиной потенциала глобального потепления (ПГП):
- R1234ze для установок с винтовыми
компрессорами и компрессорами с магнитным подвесом,
- R1233zd(E)
для установок большой производительности с центробежными компрессорами.