Чиллер Conquest™ CGAX

40–165 кВт

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные особенности

  • Компактная конструкция: уменьшенная занимаемая площадь и низкопрофильная конструкция
  • Высокое качество обработки
  • Оптимизированная эффективность при частичной нагрузке (ESEER)
  • Два акустических комплекта: стандартный, малошумный без потери эффективности
  • Одиночный и (или) сдвоенный контур
  • Микроканальные теплообменники конденсатора
  • Широкие диапазоны работы: по воде и по температуре воздуха
  • R410A / R454B

Преимущества для заказчика

Наилучший чиллер благодаря следующим характеристикам.

  • Низкое энергопотребление: превосходная эффективность при частичной нагрузке (ESEER)
  • Тихий режим работы: бесшумность, даже в наиболее шумочувствительных видах применения
  • Уникальная особенность: эффективность сохраняется при снижении уровня шума
  • Компактная конструкция: для более лёгкого встраивания на рабочей площадке
  • Надёжность: основные компоненты разработаны и изготовлены компанией Trane
  • Удобный для пользователя интерфейс управления и взаимодействие с автоматизированными системами управления инженерным оборудованием здания
  • Уменьшенное количество хладагента

Опции

  • Различные встроенные гидравлические модули: одиночный/сдвоенный насос, низкое/высокое давление на выходе
  • Буферная ёмкость для обеспечения устойчивого, надёжного и эффективного функционирования
  • Низкотемпературное технологическое охлаждение (< 4 °C)
  • Эксплуатация при низкой температуре окружающей среды (–18 °C)
  • Теплообменник конденсатора с электролитическим покрытием для долговечности
  • Частичная рекуперация тепла (PHR)
  • Наружная защитная решётка
  • Высокоэффективная версия (HE)
  • Интеллектуальное управление расходом  для переменного первичного потока (VPF)
  • Высокое внешнее статическое давление (HESP)
  • Интеллектуальное управление холодильными станциями
  • Дополнительный нагрев

Вспомогательное оборудование

  • Эластомерные изоляторы

Управление

  • Новый контроллер Trane для малых чиллеров, лучший в своём классе
  • Стандартный ЖК-дисплей с кнопками навигации
  • Дополнительный дисплей Deluxe:
    • Цветной дисплей с легкочитаемым сенсорным экраном, диагональ 7 дюймов (18 см)
    • Лидирующие в отрасли алгоритмы
    • Дизайн с открытым протоколом
    • Адаптивный алгоритм управления
  • Интерфейс SmartCom: BACnetTM, LonTalk®, Modbus — коммуникационные возможности

Форма запроса контакта