Сайты Trane во всем мире
Компания Trane осознаёт важность постоянного снижения воздействия на окружающую среду со стороны систем HVAC (ОВКВ). Независимо от того, создаёт ли ваша система HVAC (ОВКВ) комфортные условия в зданиях или поддерживает выполнение технологических процессов на промышленных объектах, инновационная продукция компании Trane играет важную роль в мировом энергопотреблении будущего.
Наши инновации в сфере продукции — это результат нашего стремления помочь вам удовлетворить свои потребности: надёжное обеспечение комфорта и эксплуатационных показателей при требуемых уровнях температуры, влажности и качества воздуха, с минимальными расходами и самым низким уровнем воздействия на окружающую среду.
Широкий ассортимент продукции компании Trane, разработанный за десятилетия лидерства в нашей отрасли, обеспечивает необходимую гибкость для удовлетворения ваших особых, индивидуальных потребностей. Независимо от величины необходимой вам холодопроизводительности и (или) теплопроизводительности, будь то 20 кВт или свыше 10 000 кВт, мы предоставим вам нужную систему. Наши чиллеры установлены более чем в 50 % крупных сооружений по всему миру. Поэтому мы принимаем на себя ответственность за сокращение воздействия на окружающую среду со стороны зданий, исполняя наши корпоративные обязательства в отношении климата.