Contattate l'esperto di noleggio Trane

Tecnologia avanzata testata con Trane EaaSy

Punti salienti del progetto

Location: Paesi Bassi

Rental Need: trane-commercial:trane-europe/rental-needed/process-cooling

Products Installed: 3 chiller a vite raffreddati ad aria Sintesis RTAF

Cooling Capacity: 2500 kW

chiller a vite raffreddato ad aria

Sfida

Questo moderno stabilimento di produzione nel nord dei Paesi Bassi investe continuamente in innovazione e tecnologia di primissimo livello. Ultimata la fase di progettazione di un nuovo processo di produzione per il loro ultimo sviluppo tecnologico, era il momento di passare al collaudo. L'impianto doveva espandere la capacità di raffreddamento della torre di raffreddamento. Tramite calcolo è stato possibile stabilire un requisito di capacità di raffreddamento aggiuntivo pari a 1500 kW.

Occorreva un raffreddamento a noleggio, preciso e ad alta efficienza, fornito da un partner affidabile. L'applicazione della tecnologia basata su chiller al raffreddamento di processi è una delle maggiori aree di competenza di Trane.

Soluzione

I servizi di noleggio Trane sono stati chiamati per questa importante collaborazione. Il team olandese ha avviato l'installazione con due chiller a vite raffreddati ad aria Sintesis  RTAF 205, ciascuno erogante 750 kW. I primi test hanno mostrato che era necessario un maggiore raffreddamento. È stato quindi aggiunto un terzo chiller RTAF 245 per ulteriori 1000 kW.

Risultati

L'aiuto professionale offerto dal team locale di Trane ha portato a risultati positivi. Sulla base del successo della prima fase di collaudo, il cliente ha deciso di mantenere i tre chiller per un intero anno. Il team di noleggio ha consigliato di convertire il contratto di noleggio in un contratto Trane EaaSy .

Il contratto Trane EaaSy ha permesso allo stabilimento di procedere alla trasformazione della produzione. Con la massima flessibilità e facilità di commutazione delle apparecchiature HVAC, Trane EaaSy offre costi di esercizio ridotti al minimo e una copertura completa a livello di garanzia e manutenzione.