Contattate l'esperto di noleggio Trane

Soluzione di riscaldamento temporanea per un birrificio durante lavori di ampliamento

Punti salienti del progetto

Location: Portogallo

Rental Need: trane-commercial:trane-europe/rental-needed/process-cooling

Products Installed: 2 pompe di calore aria-acqua

Heating capacity: 650 kW

servizio di noleggio chiller

 

Sfida

Uno dei principali produttori di bevande del Portogallo, alle prese con lavori di ampliamento dei propri stabilimenti, doveva rimuovere i tubi del vapore collegati alle linee di produzione. Era necessaria una soluzione di noleggio temporaneo per erogare acqua calda a 55 °C. Gli elevati standard di qualità per la produzione hanno richiesto il rispetto di specifiche precise. I servizi di noleggio Trane hanno ricevuto l'incarico di occuparsi del progetto.

 

Soluzione

Il team di noleggio locale ha svolto un'indagine approfondita in loco per individuare il sistema più adatto. È stata fornita una soluzione completa con due unità a pompa di calore a noleggio di Trane e un serbatoio di accumulo. Dotate della tecnologia Trane Adaptive Control™, le pompe di calore ad alta efficienza garantiscono un controllo preciso della temperatura.

L'impianto è stato installato e messo in funzione in modo efficiente, erogando l'acqua calda necessaria a una temperatura costante di 55 °C. La rapida implementazione eseguita dai tecnici esperti di Trane ha garantito poche interruzioni e tempi di inattività minimi.

Risultati

Il team di noleggio locale di Trane è stato in grado di soddisfare le esigenze specifiche del cliente. Grazia alla nostra soluzione efficiente il produttore ha potuto garantire la continuità della produzione fino al trasferimento della linea nel nuovo edificio.

L'ampia gamma di apparecchiature di raffreddamento e riscaldamento a noleggio permette agli esperti team di Trane di aiutarvi a mantenere le normali operazioni durante lavori di ristrutturazione o ammodernamento.