Contattate l'esperto di noleggio Trane

Controllo della temperatura per il concerto di una star internazionale

Punti salienti del progetto

Location: Austria

Rental Need: trane-commercial:trane-europe/rental-needed/hvac-temperature-control

Products Installed: 2 chiller a vite raffreddati ad aria RTAD

Venue: Wiener Stadthalle: la più grande arena al coperto dell'Austria

Cooling Capacity: 1,2 MW

Due chiller raffreddati ad aria per uso industriale

Sfida

La pluripremiata artista Ariana Grande è arrivata in Europa nel 2019 con il suo Sweetener World Tour. Il 3 settembre si sarebbe esibita nell'auditorium della Wiener Stadthalle, la più grande arena al coperto dell'Austria.

Eventi così importanti richiedono molta pianificazione in modo che tutto funzioni senza intoppi il giorno del concerto. La possibilità è una sola. Quindi c'è bisogno di partner affidabili che forniscano il miglior servizio dalla fase di pianificazione all'esecuzione del progetto e allo smantellamento.

Il controllo della temperatura è uno dei parametri chiave per un concerto perfetto. 

Soluzione

I tecnici Trane addetti al noleggio hanno lavorato a stretto contatto con gli organizzatori per garantire la presenza delle apparecchiature di raffreddamento giuste per soddisfare le esigenze di spazio e capacità del palazzetto. Il team di noleggio ha fornito una soluzione chiavi in mano completa.

Gli esperti tecnici dell'assistenza Trane hanno installato due chiller raffreddati ad aria a lato dell'arena con tutte le tubazioni e gli elementi ausiliari necessari. L'intero impianto di controllo della temperatura ha funzionato secondo i programmi e ha erogato la giusta capacità di raffreddamento per tutta la durata dell'evento.

Lo smantellamento delle apparecchiature a noleggio temporaneo è stato completato come da programma.

Risultati

Trane  è stata onorata di essere d'aiuto alla pluripremiata pop star Ariana Grande per il suo concerto a Vienna.


Ariana si è esibita con una gamma completa di luci ed effetti speciali nella Wiener Stadthalle tutta esaurita. Gli organizzatori dell'evento sono stati molto soddisfatti dei nostri servizi di controllo della temperatura.


I servizi di noleggio Trane possono aiutarvi a pianificare i prossimi eventi in modo che siano un successo. Team di noleggio esperti e un'ampia selezione di apparecchiature di raffreddamento e riscaldamento ci permettono di agire in qualsiasi location, sia all'aperto che al chiuso.