Contattate l'esperto di noleggio Trane

Assistenza al noleggio in caso di emergenza

Il modo più rapido per ripristinare la fornitura di raffreddamento o riscaldamento

Con una disponibilità immediata 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la nostra affidabile gamma di chiller, unità rooftop e pompe di calore a noleggio è l'opzione migliore quando occorre ripristinare in tempi brevi raffreddamento o riscaldamento.

Una soluzione per ogni esigenza di raffreddamento o riscaldamento. Velocemente quanto vi occorre.

I servizi di noleggio Trane offrono un'ampia gamma di chiller, pompe di calore e unità rooftop da 10 kW a 2 MW, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

  • Una gamma moderna, efficiente e completa

    Una gamma moderna, efficiente e completa

    Sfruttiamo il nostro ampio portafoglio di prodotti e aggiungiamo unità nuove ogni anno, offrendo qualità, affidabilità e innovazione a marchio Trane. Tutto quello che vi serve, 10 kW a 2 MW.

  • Presenza capillare sul territorio

    Presenza capillare sul territorio

    Ottimizziamo costantemente l'impatto ecologico e la logistica della nostra gamma per ridurre i tempi di consegna e messa in servizio.

  • Affidabilità, efficienza e copertura del servizio di Trane

    Affidabilità, efficienza e copertura del servizio di Trane

    Tutte le nostre apparecchiature vengono sottoposte a manutenzione nel rispetto degli standard più elevati. I nostri clienti possono contare su una rete capillare di addetti all'assistenza per un eccellente supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È tutto incluso.

Selezionate il prodotto che vi occorre e chiedete un preventivo.

Un'unità a noleggio è l'ausilio ideale in caso di guasto o prestazioni ridotte, senza alcun impegno a lungo termine. Non occorre affrettarsi a costose riparazioni o sostituzioni: un'unità a noleggio può farvi guadagnare tempo e tranquillità e garantire la continuità nell'erogazione del raffreddamento o riscaldamento che vi serve.

Per esigenze di raffreddamento

Noleggio chiller

Un chiller è progettato per raffreddare un liquido come acqua o antigelo. Il calore rimosso dal fluido può essere dissipato su un condensatore integrato o da remoto tramite una torre di raffreddamento o un dry cooler.

Noleggio rooftop

Un'unità rooftop è un'unità compatta che raffredda direttamente l'aria. Ideale per la climatizzazione o la deumidificazione grazie a collegamenti rapidi tramite canali aria rigidi o flessibili. Tutto ciò di cui ha bisogno è un'alimentazione elettrica, il resto c'è già.

 

Per esigenze di riscaldamento

Rispetto ad altre società di noleggio, noi di Trane ci impegniamo a decarbonizzare il riscaldamento per aiutare i nostri clienti a ridurre l'impronta di CO2. La nostra gamma di prodotti di riscaldamento è completamente elettrica ed è molto più efficiente di qualsiasi sistema tradizionale. I nostri prodotti inoltre non bruciano combustibili e sono ad emissioni zero.

Noleggio pompe di calore

Una pompa di calore utilizza fonti di energia rinnovabili o di recupero per erogare con efficienza ed affidabilità acqua calda per svariati usi (acqua calda sanitaria, acqua di processo, acqua di riscaldamento). La versione acqua-acqua può essere utilizzata anche per erogare raffreddamento e riscaldamento in maniera simultanea, per un'efficienza senza precedenti.

 

Noleggio rooftop

Un'unità rooftop è un'unità compatta che riscalda direttamente l'aria. Ideale per il riscaldamento di ambienti grazie a collegamenti rapidi tramite canali aria rigidi o flessibili. Tutto ciò di cui ha bisogno è un'alimentazione elettrica, il resto c'è già.

 

 

Diteci cosa vi serve

+39 342 1721865

Storie di clienti

Evitare lo stress da caldo al personale sanitario

Evitare lo stress da caldo al personale sanitario

La sfida per l'ospedale pubblico è stata garantire un raffreddamento sufficiente nei vari reparti durante la calda stagione estiva.

Ulteriori informazioni
Tecnologia avanzata testata con Trane EaaSy

Tecnologia avanzata testata con Trane EaaSy

Questo moderno stabilimento di produzione nel nord dei Paesi Bassi investe continuamente in innovazione e tecnologia di primissimo livello.

Ulteriori informazioni
Garantire il processo di vinificazione in un'azienda vinicola rumena

Garantire il processo di vinificazione in un'azienda vinicola rumena

Un'azienda vinicola nella regione vinicola del Murfatlar in Romania aveva bisogno un raffreddamento temporaneo durante la stagione della vendemmia.

Ulteriori informazioni
Controllo della temperatura per il concerto di una star internazionale

Controllo della temperatura per il concerto di una star internazionale

La pluripremiata artista Ariana Grande è arrivata in Europa nel 2019 con il suo Sweetener World Tour.

Ulteriori informazioni
Altre storie di clienti

Soluzioni di noleggio correlate

Contattateci

Contattate l'esperto di noleggio Trane locale

Vi aiuteremo a trovare la soluzione giusta
In che modo possiamo contattarvi? *