Contattate l'esperto di noleggio Trane

Esigenze di noleggio

Oltre ogni immaginazione

Raffreddamento di emergenza e di riserva? Sì, ma non è tutto. Un'unità a noleggio offre la massima flessibilità con minor rischio per il cliente. Questi due vantaggi permettono di soddisfare ogni tipo di esigenza. L'unico limite è la nostra immaginazione. 

A voi serve raffreddamento o riscaldamento, il resto è compito nostro.

I servizi di noleggio Trane forniscono raffreddamento e riscaldamento. Iniziamo sempre valutando le vostre esigenze e definendo la soluzione migliore per soddisfare fabbisogni specifici. Non avete bisogno di un chiller o di una caldaia, ma di raffreddamento o riscaldamento erogato nel modo più affidabile ed efficiente. 

Da un evento di un giorno a un'applicazione industriale a lungo termine

I nostri team dedicati ai servizi di noleggio sono addestrati per rispondere a tutti i tipi di esigenze. I nostri servizi vanno dalla semplice consegna delle apparecchiature alla gestione e realizzazione completa di progetti complessi con più unità e accessori. Potete fare affidamento su Trane. 

Contattate Trane

Siamo qui per aiutare

Risoluzione di emergenze e guasti

Disponibile sempre e in tempi rapidi, la nostra affidabile gamma di chiller, unità rooftop e pompe di calore a noleggio è l'opzione migliore quando occorre un ripristino veloce.

Vantaggi
Il modo più rapido per non fermarsi mai.

Ideale per
Applicazioni o processi in cui la mancanza di raffreddamento o riscaldamento va a discapito del comfort delle persone, della realizzazione di un processo di produzione o della conservazione di merci deperibili.

 

Espansione di capacità o riduzione dei picchi

Nella maggior parte dei casi, il fabbisogno di raffreddamento o riscaldamento dipende dalla temperatura esterna o da altri fattori interni quali spazio occupato o carico di produzione. Il picco del fabbisogno dura di regola relativamente poco tempo, a volte solo qualche giorno.

Vantaggi
Utilizzo ottimale del capitale e del flusso di cassa: non è necessario investire in capacità extra solo per pochi giorni o per un determinato periodo. È meglio fare affidamento su una unità a noleggio temporaneo, per definizione un costo variabile e non un bene fisso.

Ideale per
Applicazioni o processi con esigenze di raffreddamento o riscaldamento stagionale o temporaneo (es. raffreddamento o riscaldamento di ambienti residenziali, picchi di produzione dovuti a stagionalità o particolari appalti assegnati).

Progetti con monitoraggio rapido o arresto pianificato

Un ritardo nella consegna delle apparecchiature o l'arresto, pianificato o non pianificato, di un'unità in genere non è accettabile. Quando il progetto richiede un monitoraggio rapido, un'unità a noleggio è la soluzione ideale per garantire un raffreddamento o riscaldamento perfettamente funzionante finché non arrivano le nuove apparecchiature o durante interventi di manutenzione, riparazione o ammodernamento di un impianto esistente.

Vantaggi
Nessuna interruzione del comfort ambientale o del processo durante attività di manutenzione o riparazione. Nessun ritardo nell'avvio di nuovi sistemi.

Ideale per
Applicazioni o processi che non ammettono tempi di inattività o progetti che richiedono più rapidità.

Eventi

Un evento temporaneo come una mostra, una manifestazione sportiva, una performance artistica, una conferenza, un matrimonio o qualsiasi altro tipo di riunione, rappresenta un'applicazione tipica delle unità a noleggio.

Vantaggi
Consegna e messa in servizio rapide e professionali. L'assistenza tecnica Trane 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è inclusa per garantire il massimo comfort in ogni momento.

Ideale per
Tutti gli eventi dove la soddisfazione del cliente e il grado di partecipazione dipendono anche dal comfort termico e dalla qualità dell'aria.

Piani di contingenza

Quando i sistemi HVAC non possono fermarsi, assicuratevi la continuità della fornitura di raffreddamento o riscaldamento sottoscrivendo un contratto per un piano di contingenza. Trane organizzerà tutto il necessario in anticipo per ridurre al minimo i tempi di inattività.

Vantaggi
Il modo più rapido per ripristinare la fornitura di raffreddamento o riscaldamento. Una fornitura ininterrotta è sempre disponibile quando le apparecchiature del cliente sono spente, grazie alla nostra gamma a noleggio.

Ideale per
Tutti, soprattutto quando il raffreddamento o il riscaldamento ha un ruolo essenziale in un'applicazione di processo, ad es. nel settore sanitario, nell'industria o nei data center. Dove i tempi di inattività rappresentano una minaccia per l'attività dei clienti.

Sostituzione unità EaaSy

In un mondo in continuo cambiamento, è ora di ripensare l'approccio all'HVAC. La flessibilità e il trasferimento del rischio di una soluzione di noleggio sono il modo migliore per soddisfare le esigenze attuali e realizzare ammodernamenti, nuove installazioni o sostituzioni per soddisfare le esigenze di raffreddamento o riscaldamento. Come ci piace dire ... passa a EaaSy (Equipment-as-a-Service).

Vantaggi
Ottimizzazione del flusso di cassa, flessibilità a livello di espansione o riduzione di capacità, aggiornamenti frequenti per migliorare l'efficienza con l'evolversi della tecnologia, trasferimento del rischio a Trane per la massima tranquillità. Trane EaaSy è il modo più semplice per gestire i sistemi HVAC.

Ideale per
Tutti i tipi di applicazioni per clienti che cercano flessibilità e riduzione al minimo dei rischi.