Contattate l'esperto di noleggio Trane

Noleggio riscaldamento

Erogazione di riscaldamento: sostenibile, tempestivo, sicuro

Per il riscaldamento di ambienti, acqua calda sanitaria o riscaldamento di processi, molte applicazioni richiedono aria calda o acqua calda/bollente. I servizi di noleggio Trane sono in grado di erogare il riscaldamento di cui avete bisogno, in qualsiasi forma e capacità. La nostra gamma si basa esclusivamente sulla tecnologia a pompa di calore per un riscaldamento altamente sostenibile, efficiente e sicuro

Soluzioni di riscaldamento per tutte le applicazioni e le esigenze

I tecnici Trane possono attingere alla nostra gamma ampia, moderna ed efficiente di pompe di calore, unità di trattamento aria e unità rooftop per fornire il riscaldamento nel modo più efficace e affidabile. Non forniamo solo un riscaldatore, ma anche servizi e soluzioni di riscaldamento.

  • Riscaldamento rinnovabile e sostenibile

    Riscaldamento rinnovabile e sostenibile

    La tecnologia a pompa di calore sfrutta energia rinnovabile dall'aria, dall'acqua o dal suolo. Per 1 kW di elettricità, le nostre pompe di calore e unità rooftop erogano almeno 3 kW di riscaldamento. In una caldaia o in un riscaldatore di tipo tradizionale, per ogni kW bruciato si ottiene meno di 1 kW di calore utile.

  • Sicurezza e basso impatto ambientale

    Sicurezza e basso impatto ambientale

    Le nostre pompe di calore e unità rooftop non utilizzano combustibili fossili: tutto ciò di cui hanno bisogno per funzionare è l'elettricità. Non ci sono quindi né costi né rischi legati alla gestione dei combustibili e nemmeno emissioni o inquinamento di alcun tipo.

  • Affidabilità, efficienza e copertura del servizio di Trane

    Affidabilità, efficienza e copertura del servizio di Trane

    Tutte le nostre apparecchiature sono sottoposte a regolare manutenzione secondo gli standard più elevati e i nostri clienti possono fare affidamento su una rete capillare di tecnici per un eccellente servizio di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Una vasta gamma di apparecchiature in continua evoluzione

La gamma a noleggio Trane comprende le ultime novità in fatto di chiller, unità rooftop e unità di trattamento aria, dotate di attacchi rapidi per aria, acqua ed elettricità, con telai di protezione per maggior sicurezza e gestione migliorata.

Le ultime novità di Trane vengono rapidamente integrate nella gamma per offrire il meglio ai nostri clienti in fatto di prestazioni e tecnologia all'avanguardia.

Pompe di calore aria-acqua

Le pompe di calore aria-acqua (AW HP) sono una soluzione ideale per la produzione di acqua calda. La batteria evaporatore integrata cattura il calore dall'aria esterna. Tutte le nostre unità sono reversibili: sono in grado di produrre acqua fredda invertendo il ciclo termodinamico, il che le rende una soluzione ideale per tutto l'anno.

 

Unità di trattamento aria - AHU

Le AHU sono le compagne ideali di una pompa di calore per riscaldare l'aria utilizzando acqua calda. Una combinazione di pompe di calore e AHU è in grado di svolgere task estremamente complessi con grande flessibilità e scalabilità. Unità di trattamento aria o AHU di piccole dimensioni sono molto efficaci nell'erogare raffreddamento o riscaldamento a più spazi o nell'implementare una distribuzione uniforme in un unico ambiente più grande. Offrono inoltre flessibilità poiché adattano ambienti diversi a temperature diverse e sono in grado di gestire requisiti di pressione statica elevata.

Unità rooftop

Per il riscaldamento degli ambienti non c'è niente di più pratico ed efficace di un'unità rooftop Trane, che integra tutte le funzioni di raffreddamento, riscaldamento e ventilazione. L'energia elettrica è l'unico elemento indispensabile per far funzionare un'unità rooftop. Nient'altro: niente acqua e niente combustibile. Grazie alla gestione integrata di aria fresca e ricircolo, un'unità a tetto Trane riduce al minimo le perdite e massimizza l'efficienza del sistema.

Pompe di calore geotermiche

Una pompa di calore geotermica (WSHP) cattura il calore da una sorgente di acqua attraverso l'evaporatore. La sorgente di acqua può essere un fiume o un lago, ma più comunemente nelle applicazioni di noleggio utilizziamo l'acqua di processo per esigenze di raffreddamento, oppure il circuito di calore disperso del condensatore di un impianto di refrigerazione raffreddato ad acqua esistente.

Durante il suo ciclo termodinamico la pompa WSHP eroga acqua calda o bollente a un livello di temperatura più elevato rispetto ad acqua fredda di sorgente. Il processo è molto efficiente e può raggiungere un COP (Coefficient of Performance) superiore a 6. Questo significa che 1 kW di energia consumata corrisponde a 6 kW di calore erogato. Quando l'evaporatore è collegato a un circuito di raffreddamento, l'unità è simultaneamente in fase di raffreddamento e riscaldamento. Questo effetto simultaneo rende la produzione di riscaldamento così efficiente che lo chiamiamo "free heating".

Soluzione correlata