Contattate l'esperto di noleggio Trane

Stoccaggio refrigerato

Soluzioni di stoccaggio e immagazzinamento a temperatura controllata

Capacità di temperature da basse a bassissime

Le soluzioni di stoccaggio refrigerato Trane sono in grado di mantenere la temperatura ottimale con fluttuazioni minime. Grazie a un isolamento extra, la conservazione fuori sede consente di proteggere la qualità del prodotto. Ampie capacità di stoccaggio + temperature bassissime

  • Una gamma moderna, efficiente e completa

    Uso e manutenzione semplificati

    Design semplice e dispositivo di controllo più avanzato della categoria

  • Controllo preciso della temperatura da +40 a -70 °C

    Controllo preciso della temperatura da +40 a -70 °C

    I nostri container ISO sono disponibili nei formati 10', 20' e 40'. Grazie allo stoccaggio refrigerato in container unitari, è possibile raggiungere i -70 °C.

  • Affidabilità, efficienza e copertura del servizio di Trane

    Affidabilità, efficienza e copertura del servizio di Trane

    Tutte le nostre apparecchiature vengono sottoposte a manutenzione nel rispetto degli standard più elevati. È possibile inoltre optare per un funzionamento completamente elettrico, con generatore diesel di supporto opzionale e monitoraggio remoto in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Per soddisfare qualsiasi esigenza

Trane offre soluzioni di stoccaggio refrigerato per una vasta gamma di applicazioni di conservazione da breve a lungo termine, immagazzinamento e test. Le nostre soluzioni possono essere adattate per soddisfare perfettamente qualsiasi esigenza, con opzioni che includono sistemi telematici, monitoraggio remoto e atmosfera controllata.

Soluzioni unitarie di stoccaggio refrigerato

Soluzioni con temperature da basse a bassissime comprese  tra -70 e +40 °C:

  • Disponibile in container ISO da 10', 20' e 40'
  • Controllo preciso della temperatura
  • Funzionamento completamente elettrico con generatore diesel di supporto opzionale
  • Sistemi telematici montati in fabbrica: monitoraggio remoto in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (opzione)
  • Uso e manutenzione facilitati: design semplice e dispositivo di controllo più avanzato del settore

Soluzioni per applicazioni a bassa temperatura

Sistemi a bassa temperatura per edifici di qualsiasi dimensione e tipologia, da -20 a +40 °C:

  • Unità di trattamento dell'aria + refrigeratore/caldaia/pompa di calore: da +30 a 0 °C.
  • Ventilconvettori a bassa e bassissima temperatura: da +2 a -10 °C.
  • Ventilconvettori a bassa temperatura + refrigeratore/pompa di calore: da -10 a -20 °C.

 

Ampia gamma di applicazioni

Qualsiasi materia prima o prodotto finito che richieda uno stoccaggio a temperatura controllata per preservare o aumentare la durata di conservazione. Applicazioni di ricerca e sviluppo in cui è richiesto un ambiente a temperatura controllata per consentire il test di invecchiamento accelerato (ALT) dei componenti critici.

Le nostre soluzioni unitarie e applicate possono adattarsi a qualsiasi settore

  • Alimenti e bevande, siti di produzione
  • Magazzini
  • Materiale di ricerca e sviluppo e componenti ad alta tecnologia
  • Settore farmaceutico, Bio-Life, sanità
  • Festival/ eventi/centri fieristici
  • Supermercati

Diteci cosa vi serve

Storie di clienti

Immagazzinamento di cibo e bevande

Raffreddamento temporaneo per un produttore di cioccolato in Austria

Un produttore internazionale di dolciumi aveva bisogno di un raffreddamento temporaneo efficiente e affidabile per un magazzino non a temperatura controllata a Vienna, Austria.

Ulteriori informazioni
Evitare lo stress da caldo al personale sanitario

Evitare lo stress da caldo al personale sanitario

La sfida per l'ospedale pubblico è stata garantire un raffreddamento sufficiente nei vari reparti durante la calda stagione estiva.

Ulteriori informazioni
Tecnologia avanzata testata con Trane EaaSy

Tecnologia avanzata testata con Trane EaaSy

Questo moderno stabilimento di produzione nel nord dei Paesi Bassi investe continuamente in innovazione e tecnologia di primissimo livello.

Ulteriori informazioni
Garantire il processo di vinificazione in un'azienda vinicola rumena

Garantire il processo di vinificazione in un'azienda vinicola rumena

Un'azienda vinicola nella regione vinicola del Murfatlar in Romania aveva bisogno un raffreddamento temporaneo durante la stagione della vendemmia.

Ulteriori informazioni

Soluzioni di noleggio correlate

Contattateci

Contattate l'esperto di noleggio Trane locale

Vi aiuteremo a trovare la soluzione giusta
In che modo possiamo contattarvi? *