Unità polivalenti Balance™ CMAC

Potenzialità calorifica: 50-880 kW

Caratteristiche principali

  • Riscaldamento e raffreddamento simultanei con due circuiti dell'acqua completamente indipendenti, uno per l'acqua refrigerata e l'altro per l'acqua calda
  • Controllo preciso della temperatura acqua refrigerata e dell’acqua calda in uscita
  • 6 differenti modalità di funzionamento disponibili per ottimizzare le prestazioni in base alle specifiche esigenze applicative richieste dai clienti
  • Compressori Scroll DSH ad alte prestazioni e ventilatori SEER standard a bassa velocità
  • Dispositivo di controllo intelligente Tracer™ UC800, con software all'avanguardia sviluppato per le unità polivalenti
  • Da uno a quattro circuiti frigoriferi con precise valvole di espansione elettroniche
  • Batterie a W per migliorare il flusso d'aria e agevolare l'accesso
  • Sistema di sbrinamento autoadattivo brevettato in grado di ridurre il numero di cicli di sbrinamento del 50%
  • Evaporatore e scambiatore di recupero termico a piastre saldobrasate in acciaio inox (AISI 316) con isolamento esterno, pressostato differenziale acqua e resistenza elettrica antigelo
  • Gestione intelligente della pompa per la resistenza antigelo esterna
  • 3 diversi livelli di prestazioni:
    • SE (Efficienza standard)
    • HE (Alta efficienza)
    • XE (Altissima efficienza)

Vantaggi per il cliente

  • Soluzione innovativa e versatile: riscaldamento e raffreddamento simultanei con una sola unità compatta
  • Alta efficienza e minor costo di proprietà grazie all’utilizzo ottimale delle energie rinnovabili e dell'energia recuperata
  • Comfort ottimale, sistema semplice e sicuro perché basato sull'acqua, senza refrigerante all'interno dell'edificio

Opzioni montate in fabbrica

  • Sono disponibili diversi kit idraulici incorporati con pompe per circuito di raffreddamento e riscaldamento da 150/250/450 kPa
  • Versioni a bassa e bassissima rumorosità
  • Scheda seriale con protocollo BacNet MS/TP o TCP/IP, oppure Modbus
  • Soft starter
  • Interruttori automatici
  • Resistenza elettrica quadro elettrico con termostato
  • Ventilatori EC per pressione statica esterna fino a 100 Pa
  • Controllo condensazione con modulazione della velocità variabile dei ventilatori

Dispositivo di controllo Tracer™ UC800 con display TD7 AdaptiView™

  • Flessibilità ottimale nella scelta della modalità operativa
  • Arbitraggio avanzato delle richieste di raffreddamento e riscaldamento per massimizzare il recupero di energia e l'efficienza     
  • Controllo preciso sulla fuoriuscita di acqua calda/fredda
  • Facile integrazione con il controllo per impianti di refrigerazione e con altri refrigeratori Trane, tra cui RTAF o CGAF
  • Touch screen a colori da 7 pollici di facile lettura
  • Protocolli di comunicazione aperti: BACnet® o Modbus
  • Preferenze configurabili ad es. per data/ora o unità SI/IP, ecc.
  • Abilitazione dei servizi intelligenti di Trane (TIS) per la gestione online 24 ore su 24, 7 giorni su 7, delle prestazioni del sistema HVAC

Cerca ulteriori informazioni sui prodotti: Litweb

Riferimenti

  • Individuare l'ufficio vendite più vicino

Contact Request Form